Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El software de análisis de autodescarga BT2155A controla el analizador de autodescarga para medir y registrar la corriente de autodescarga de las celdas de ionen litio en cuestión de minutos.
Maximum power
N/A
Form factor
Software
Measurement type
N/A
Battery Types
Cell
Mains voltage
N/A
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
El software de análisis de autodescarga Keysight BT2155A, que controla el analizador de autodescarga BT2152A o BT2152B, mide y registra la corriente de autodescarga y el voltaje de las celdas de ionen litio. El software configura los ajustes de los canales del analizador, como el voltaje inicial y la correspondencia de corriente, los límites de los canales (OVP, OCP, UVP), los intervalos de medición y la duración de la prueba.
La combinación del BT2155A y el BT2152A o el BT2152B ofrece una reducción revolucionaria en el tiempo necesario para medir la corriente de autodescarga de las celdas. En el caso de celdas más pequeñas, como las cilíndricas 18650 o 21700, las pruebas indican que se puede determinar rápidamente la corriente de autodescarga estable en tan solo 1 hora o menos, dependiendo de las características de la celda. En el caso de las celdas tipo bolsa de mayor capacidad (por ejemplo, 10-60 Ah), esto puede llevar tan solo 1-2 horas o menos.
Esto supone una mejora significativa en comparación con tener que esperar días o semanas a que el voltaje de circuito abierto (OCV) de la célula cambie lo suficiente como para determinar su calidad. Esto puede suponer una reducción importante del inventario de trabajo en curso y del espacio necesario para el almacenamiento de las células. Además, puede reducir significativamente la duración del ciclo de pruebas y mejorar el tiempo de comercialización.
El analizador de autodescarga y el software miden rápidamente la corriente de autodescarga utilizando un método de medición potenciostática con las características necesarias para realizar con precisión la medición de corriente continua. El software de análisis de autodescarga BT2155A controla un analizador de autodescarga BT2152A o BT2152B (hasta 32 canales) y también mide la temperatura en un grupo de hasta 32 celdas.
Características y especificaciones principales
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.