Solución de pruebas de validación de canales y cables SerDes para automoción

La solución de pruebas de validación de cables y canales SerDes para automoción de Keysight le ayuda a comprobar que los cables, adaptadores, conectores y/o mazos de cables que utilizan SerDes para automoción no presentan desajustes de impedancia, distorsión o defectos en la señal, ni diafonía entre cables.

imagen_del_producto
  • Measurement type

    Channel (Lx)

  • Technology

    MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic

  • Data rate

    2 Gb/s - 32 Gb/s

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Prueba de conformidad de transmisión MIPI A-PHY, ASA y GMSL2  

Las cámaras de alto rendimiento son fundamentales para habilitar los modernos sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y las aplicaciones de vehículos autónomos (AV). Los desarrolladores están recurriendo a conexiones serializador/deserializador (SerDes) para conectar esas cámaras a las unidades de control electrónico (ECU) de procesamiento de imágenes del vehículo.  Las pruebas de enlace o canal son esenciales para mantener la integridad de la señal entre el transmisor y el receptor. Un segmento de enlace comprende cables y conectores en línea, junto con conectores de acoplamiento en ambos extremos. La caracterización del canal para los enlaces SerDes requiere examinar el sistema de cableado, el MDI y la fijación tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.  

La solución de prueba de validación de canales y cables SerDes para automoción AE2000L garantizará que los cables, adaptadores, conectores y/o arneses que utilizan MIPI A-PHY sean válidos sin desajustes de impedancia, distorsión de la señal o defectos entre los cables. 

La solución de pruebas de conformidad SerDes Tx para automoción AE2000T cubre 3 estándares y 5 marchas/grados de velocidad en una sola solución:
  • MIPI A-PHY
  • ASA
  • GMSL2
Capacidades clave
  • Detecta automáticamente el número de puertos disponibles.
  • Crea un plan de pruebas para los carriles seleccionados con todas las pruebas necesarias, pérdida de inserción, pérdida de retorno y/o diafonía entre cables. 
  • Configura automáticamente el analizador de redes para cada medición y aplica las líneas límite.
  • Proporciona resultados de medición detallados, incluyendo el tipo de barrido, las horas de inicio y finalización, así como información sobre los resultados de aprobado/suspenso de cada prueba que se ha realizado. 
  • Crea un archivo HTML o PDF con el informe de las pruebas de interfaz MIPI A-PHY, ASA y GMSL que se han ejecutado.

Información para realizar pedidos

  • El software requiere el software Keysight PathWave Test Automation. 
  • La misma versión de AE2000L se ejecuta en un analizador vectorial (VNA) de Keysight con una opción de reflectometría en el dominio del tiempo (TDR); elija entre el modelo de sobremesa E5080B, el M980XA PXI o el P500xA USB. 
  • Las licencias de software están disponibles como licencias fijas, transportables, portátiles USB o flotantes, y se pueden adquirir con 6, 12, 24, 36 o 60 meses de asistencia técnica.
  • Las directrices de configuración están disponibles en la hoja de datos.
  • Para obtener más información sobre software adicional y más personalizado para analizadores de redes, visite Software para analizadores de redes.