Generador de impulsos clase PW1, un solo canal

Al igual que su predecesor, el Keysight 8133A, el nuevo generador de impulsos únicos 81133A establece el estándar para aplicaciones de alta velocidad.

imagen_del_producto
  • Frequency range

    15 MHz to 3.35 GHz

  • Bandwidth

    3.35 GHz

  • Number of channels

    1

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Rendimiento sin igual en tiempos de transición

El generador de impulsos sencillo Keysight 81133A marca la pauta en aplicaciones de alta velocidad, ya que ofrece períodos de impulso programables desde 15 MHz (66,6 ns) hasta 3,35 GHz (298,5 ps) en todos los canales. Cuando los requisitos de sincronización y rendimiento son críticos, los rápidos tiempos de subida y la baja fluctuación intrínseca del 81133A permiten una caracterización precisa y exhaustiva de dispositivos como receptores o placas base.

  • Distorsión de las señales de reloj y datos
  • Interfaz gráfica de usuario que proporciona un acceso rápido a todos los parámetros relevantes.
  • Tiempos de transición rápidos
  • PRBS basado en hardware y generación de patrones basada en memoria

Aviso para los clientes de la UE: este producto ya no está disponible debido al incumplimiento de la directiva RoHS 2011/65/UE de la UE. Keysight seguirá prestando servicio y asistencia hasta el final de la vida útil de la asistencia a nivel mundial.

Preguntas frecuentes