Pruebas y simulación de PNT en el espacio

Satélite en el espacio

Garantizar el PNT en todas las misiones espaciales

Las misiones espaciales dependen de un posicionamiento, una navegación y una sincronización (PNT) precisos, desde el despliegue de constelaciones en órbita terrestre baja (LEO) hasta la exploración lunar. Probar los sistemas PNT en entornos espaciales realistas es esencial para el éxito de la misión. Las soluciones de simulación del sistema global de navegación por satélite (GNSS) y PNT de Keysight ayudan a recrear la dinámica orbital, las condiciones de la señal y los escenarios de interferencia, de modo que los sistemas PNT espaciales funcionen según lo previsto en órbita.

Aprende los fundamentos de las pruebas de PNT en el espacio

Profesional trabajando en un avión

Cómo elegir el simulador GNSS adecuado

La elección de un simulador GNSS es una decisión fundamental para los programas de pruebas PNT espaciales. Factores como la compatibilidad con las constelaciones, la fidelidad de la señal y el rango dinámico determinan si el entorno de tu laboratorio puede reproducir las condiciones a las que se enfrentan los receptores en órbita. Este libro electrónico repasa los criterios de evaluación clave.

Escritorio de visualización para profesionales del sector aeroespacial

Pruebas de Infinity: pruebas realistas de GNSS

Descubre los fundamentos de la simulación GNSS de alta fidelidad para los sectores espacial y de defensa.

La Tierra desde el espacio

Comprender el PNT en la órbita terrestre baja (LEO)

Consulta la guía visual de Keysight sobre los retos y oportunidades de la PNT en la órbita terrestre baja.

Profesionales que consultan un globo terráqueo digital

Pruebas de GNSS para LEO

Descubre cómo crear entornos de pruebas completos para constelaciones de órbita terrestre baja (LEO).

Astronauta en el espacio

Habilitación de la navegación lunar

Comprender los retos relacionados con el PNT que plantea la instalación de sistemas de navegación en la Luna.

Descubre las soluciones de simulación de PNT para el sector espacial

PNT X

Sistema de simulación PNT X

Simplificar y agilizar las complejas pruebas de PNT para aplicaciones espaciales y de defensa.

GSS7000, vista desde la izquierda

Simulador GNSS GSS7000

Descubre más sobre las soluciones de pruebas y garantía de calidad que mejoran la seguridad y la resiliencia del 5G.

Sistema de simulación PNT Xe

Sistema de simulación PNT Xe

Simula un sistema GNSS multiconstelación en un sistema compacto y listo para su uso sobre el terreno.

Instrumento para el sector aeroespacial y de defensa que muestra un mapa del mundo

Socio de ensayos para agencias espaciales y la industria

Keysight se enorgullece de proporcionar a la NASA y a otras agencias espaciales, como la ESA y la JAXA, entornos de ensayo de alta fidelidad. Desde el apoyo al programa Artemis hasta la puesta en marcha de constelaciones de órbita terrestre baja (LEO) de próxima generación, las soluciones de simulación PNT de Keysight ayudan a los ingenieros a validar receptores GNSS y sistemas PNT para las misiones espaciales más exigentes.

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?