A la carta
Este seminario web presenta un nuevo enfoque autónomo para la simulación de imágenes de alta fidelidad sin necesidad de una conexión activa a un entorno completo de diseño óptico, lo que permite flujos de trabajo más rápidos y eficientes. Al desvincular la simulación de imágenes del acceso directo a la herramienta de diseño de lentes, los usuarios pueden ahora realizar análisis rápidos y precisos de la formación de imágenes con una flexibilidad y eficiencia significativamente mayores.
La base de este enfoque es el uso de los datos de rendimiento de lentes (LPD) de Keysight: una representación compacta e independiente del comportamiento de las lentes derivada de técnicas de análisis óptico probadas. Los archivos LPD capturan las características de rendimiento esenciales necesarias para una simulación de imagen realista, como la resolución, las aberraciones y el comportamiento dependiente del campo, sin revelar detalles de diseño de lentes patentados.
Los asistentes aprenderán cómo los archivos LPD capturan información crítica sobre el rendimiento de las lentes y permiten simulaciones rápidas y de alta fidelidad, tanto si el archivo LPD se genera localmente como si se obtiene de un compañero, un socio externo o un proveedor de lentes, sin revelar detalles de diseño patentados. El seminario web concluye con una demostración que muestra el flujo de trabajo en acción, ilustrando la velocidad, la flexibilidad y la eficiencia de la simulación de imágenes autónoma de extremo a extremo utilizando archivos LPD.
Este seminario web es ideal para profesionales de la ingeniería óptica y de imágenes que deseen agilizar los flujos de trabajo de simulación y, al mismo tiempo, proteger los datos de diseño confidenciales, entre ellos:
Cualquier persona que se dedique a la simulación de imágenes, la validación del rendimiento o la colaboración entre equipos se beneficiará de este enfoque más flexible e independiente.
¿Qué busca?