Abrufbar unter

Accelerating High-Fidelity End-to-End Image Simulation with Stand-Alone Workflows (Americas Session)

October 4, 2023

Datum

10:00 - 12:30 UHR PT

Zeit

2 Stunden

Dauer

Virtuell

Standort

Jetzt registrieren

Über diese Veranstaltung

Dieses Webinar stellt einen neuen, eigenständigen Ansatz für hochpräzise Bildsimulationen vor, der ohne aktive Anbindung an eine vollständige optische Designumgebung auskommt und so schnellere und effizientere Arbeitsabläufe ermöglicht. Durch die Entkopplung der Bildsimulation vom direkten Zugriff auf das Linsendesign-Tool können Anwender nun Bildentstehungsanalysen schnell und präzise mit deutlich mehr Flexibilität und Effizienz durchführen.

Kern dieses Ansatzes ist die Verwendung der Lens Performance Data (LPD) von Keysight: eine kompakte, in sich geschlossene Darstellung des Linsenverhaltens, die auf bewährten optischen Analyseverfahren basiert. LPD-Dateien erfassen die wesentlichen Leistungsmerkmale, die für eine realistische Bildsimulation erforderlich sind, wie Auflösung, Aberrationen und feldabhängiges Verhalten, ohne dabei proprietäre Details des Linsendesigns preiszugeben.

Die Teilnehmer erfahren, wie LPD-Dateien wichtige Informationen zur Objektivleistung erfassen und schnelle, hochpräzise Simulationen ermöglichen – unabhängig davon, ob die LPD-Datei lokal erstellt oder von einem Kollegen, externen Partner oder Objektivlieferanten bezogen wurde, ohne dabei firmeneigene Konstruktionsdetails preiszugeben. Das Webinar schließt mit einer Demonstration des Workflows in der Praxis ab und veranschaulicht die Geschwindigkeit, Flexibilität und Effizienz der eigenständigen, durchgängigen Bildsimulation mithilfe von LPD-Dateien.

Wer sollte an dieser Veranstaltung teilnehmen?


Dieses Webinar ist ideal für Fachleute aus den Bereichen Bildgebung und optische Entwicklung, die ihre Simulationsabläufe beschleunigen und gleichzeitig firmeneigene Konstruktionsdaten schützen möchten, einschließlich:

  • Optikingenieure und Linsenkonstrukteure suchen nach schnelleren Möglichkeiten zur Bewertung der Bildleistung ohne direkten Zugriff auf vollständige Konstruktionsmodelle.
  • Systemingenieure im Bereich Bildgebung, die an der Leistung von Kameras, Sensoren oder Gesamtsystemen arbeiten.
  • Simulations- und Modellierungsspezialisten mit Schwerpunkt auf hochpräziser Bilderzeugung und -analyse
  • Forschungs- und Entwicklungsteams, die organisationsübergreifend oder mit externen Partnern zusammenarbeiten und Leistungsdaten sicher austauschen müssen
  • Ingenieure und technische Manager, die die Entwicklungszeit verkürzen und die Workflow-Effizienz verbessern wollen, ohne dabei die Genauigkeit zu beeinträchtigen.

Alle, die an Bildsimulationen, Leistungsvalidierungen oder der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams beteiligt sind, werden von diesem flexibleren, eigenständigen Ansatz profitieren.

October 4, 2023

Datum

10:00AM PT

Zeit

90

Dauer

Virtuell

Standort

Jetzt registrieren