Conectar el mundo académico y la industria para un mundo digital más seguro

El Programa Académico de Keysight ofrece a investigadores y universidades acceso a las mismas herramientas avanzadas utilizadas por los equipos de seguridad líderes en todo el mundo. Nuestras soluciones están diseñadas para pruebas repetibles y de alta precisión que satisfacen las demandas de seguridad de dispositivos del mundo real. Al proporcionar equipos de calidad industrial y métodos validados, ayudamos a los laboratorios a producir investigaciones importantes y preparamos a los estudiantes para que se incorporen al mercado laboral listos para dejar huella. Como parte de ese compromiso, también ofrecemos oportunidades de prácticas para ayudar a los estudiantes a adquirir experiencia en el mundo real más allá del laboratorio.

Ventajas de las soluciones de seguridad para dispositivos de Keysight

Precisión de grado de investigación

Acceda a herramientas creadas para la experimentación rigurosa y repetible en seguridad de hardware e integrada.

Desarrollo de la mano de obra

Prepare a los estudiantes con experiencia práctica utilizando herramientas en las que confían los principales laboratorios de seguridad de todo el mundo.

Oportunidades de colaboración

Colaborar con Keysight en la investigación, las publicaciones y el desarrollo de planes de estudios.

Soluciones de pruebas de inyección de fallos

El sistema de inyección de fallos de Keysight ofrece una plataforma personalizable para simular diversas condiciones de fallo, cruciales para identificar posibles vulnerabilidades en algoritmos criptográficos y comprobaciones de autorización. Con paquetes precisos de inyección de fallos basados en láser y una configuración flexible y fácil de usar, este sistema es una opción ideal para programas académicos centrados en la investigación proactiva de la ciberseguridad.

Soluciones de pruebas de análisis de canales secundarios

El sistema Keysight Inspector Side Channel Analysis es una solución integrada diseñada para descubrir vulnerabilidades ocultas en sistemas embebidos mediante análisis físicos detallados, como el consumo de energía y las emisiones electromagnéticas. Con sus módulos de criptoanálisis personalizables, automatizaciones y compatibilidad con una amplia gama de algoritmos principales, esta plataforma es una opción ideal tanto para la enseñanza como para la investigación.

Análisis de canales secundarios en la seguridad de los dispositivos

Programa académico de Keysight

La investigación de vanguardia exige herramientas de vanguardia. El Programa Académico de Keysight está diseñado para hacer que la instrumentación profesional sea más accesible para las universidades a través de precios exclusivos, oportunidades de colaboración y apoyo a largo plazo.

Descuentos estándar:

  • 15% DE DESCUENTO en productos de ferretería
  • 50% DE DESCUENTO Inspector Paquete Completo Licencia Perpetua

Los descuentos estándar también se aplican a las renovaciones y a las compras adicionales de hardware.

Descuentos exclusivos:

  • 25% DE DESCUENTO en productos de ferretería
  • 100% de DESCUENTO Licencia Perpetua del Paquete Completo de Inspector

Acceda a descuentos exclusivos al asociarse con Keysight en cualquiera de las dos actividades que se indican a continuación:

  • Presentaciones y publicaciones sobre las herramientas de Keysight
  • Referencias que resultan en compras
  • Compras por volumen superior a 100.000
  • Cocreación e impartición de planes de estudios con herramientas de Keysight
  • Colaboración en programas financiados

Casos prácticos

Explore ejemplos reales de cómo los equipos académicos aprovechan nuestra tecnología para llevar a cabo investigaciones de gran impacto:

Universidades que hacen avanzar la investigación con nuestras herramientas:

Logotipo de la Universidad del Sur de Alabama
Logotipo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte
Logotipo de la Morgan State University
Logotipo del Instituto Indio de Tecnología de Delhi
Hochschule RheinMein
Logotipo de la Universidad de Radboud

Recursos destacados

¿Desea ayuda o tiene preguntas?