Vernetzung von Wissenschaft und Industrie für eine sicherere digitale Welt

Das Keysight Academic Program bietet Forschern und Universitäten Zugang zu denselben fortschrittlichen Tools, die auch führende Sicherheitsteams weltweit nutzen. Unsere Lösungen sind für wiederholbare, hochpräzise Tests konzipiert, die den Anforderungen der Gerätesicherheit in der Praxis gerecht werden. Mit industrietauglicher Ausrüstung und validierten Methoden unterstützen wir Labore bei der Durchführung wichtiger Forschungsarbeiten und bereiten Studierende auf den Berufseinstieg vor, um aktiv etwas zu bewirken. Im Rahmen dieses Engagements bieten wir auch Praktikumsmöglichkeiten an, um Studierenden praktische Erfahrungen außerhalb des Labors zu ermöglichen.

Vorteile der Gerätesicherheitslösungen von Keysight

Präzision auf Forschungsniveau

Greifen Sie auf Tools zu, die für strenge, wiederholbare Experimente mit Hardware und eingebetteter Sicherheit entwickelt wurden.

Personalentwicklung

Bereiten Sie Ihre Studierenden durch praktische Erfahrung mit Tools vor, denen führende Sicherheitslabore weltweit vertrauen.

Möglichkeiten zur Zusammenarbeit

Arbeiten Sie mit Keysight bei Forschung, Veröffentlichungen und Lehrplanentwicklung zusammen.

Lösungen für Fehlerinjektionstests

Das Keysight Fault Injection System bietet eine anpassbare Plattform zur Simulation verschiedener Fehlerzustände, die für die Identifizierung potenzieller Schwachstellen in kryptografischen Algorithmen und Autorisierungsprüfungen entscheidend ist. Mit präzisen, laserbasierten Fehlerinjektionspaketen und einem flexiblen, benutzerfreundlichen Setup ist dieses System die ideale Wahl für akademische Programme, die sich auf proaktive Cybersicherheitsforschung konzentrieren.

Testlösungen für die Seitenkanalanalyse

Das Keysight Inspector Side Channel Analysis System ist eine integrierte Lösung, die durch detaillierte physikalische Analysen, wie beispielsweise Stromverbrauch und elektromagnetische Emissionen, versteckte Schwachstellen in eingebetteten Systemen aufdeckt. Mit anpassbaren Kryptoanalysemodulen, Automatisierungen und Unterstützung für eine breite Palette wichtiger Algorithmen ist diese Plattform die ideale Wahl für Lehre und Forschung.

Seitenkanalanalyse zur Gerätesicherheit

Akademisches Keysight-Programm

Spitzenforschung erfordert modernste Werkzeuge. Das Keysight Academic Program soll Universitäten durch exklusive Preise, Kooperationsmöglichkeiten und langfristigen Support den Zugang zu professionellen Messgeräten erleichtern.

Standardrabatte:

  • 15 % Rabatt auf Hardwareprodukte
  • 50 % Rabatt auf die unbefristete Lizenz des Inspector-Komplettpakets

Standardrabatte gelten auch für Verlängerungen und zusätzliche Hardwarekäufe.

Exklusive Rabatte:

  • 25 % Rabatt auf Hardwareprodukte
  • 100% Rabatt auf Inspector Vollpaket Dauerlizenz

Erhalten Sie exklusive Rabatte, wenn Sie mit Keysight bei zwei der folgenden qualifizierenden Aktivitäten zusammenarbeiten:

  • Präsentationen und Veröffentlichungen zu Keysight-Tools
  • Empfehlungen, die zu Käufen führen
  • Mengenkäufe über 100.000 $
  • Gemeinsame Erstellung und Bereitstellung von Lehrplänen mit Keysight-Tools
  • Mitarbeit in geförderten Programmen

Fallstudien

Entdecken Sie Beispiele aus der Praxis, wie akademische Teams unsere Technologie nutzen, um wirkungsvolle Forschung zu betreiben:

Universitäten fördern die Forschung mit unseren Tools:

Logo der University of South Alabama
Logo der North Carolina State University
Logo der Morgan State University
Logo des Indian Institute of Technology Delhi
Hochschule RheinMain
Logo der Radboud-Universität

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?