Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
I generatori di segnali analogici Keysight della serie Pro XG7 comprendono i modelli SG6311A, E8257D ed E8663D della famiglia PSG.
I generatori di segnali analogici Keysight della serie Pro XG7 comprendono i modelli SG6311A, E8257D ed E8663D PSG, destinati ad applicazioni esigenti di calibrazione, ricerca e test di produzione. Il nuovo Pro XG7 combina due canali RF indipendenti in uno chassis compatto da 2U, con rumore di fase ultra-basso e potenza di uscita massima calibrata fino a +22 dBm. In tutta la gamma, i generatori di segnali Pro offrono una copertura di frequenza fino a 67 GHz, estendibile a 1,1 THz, con generazione di segnali che vanno dai toni a onda continua (CW) ai complessi segnali analogici modulati. Scegli una delle nostre configurazioni più popolari oppure crea quella più adatta alla tua applicazione. Hai bisogno di aiuto nella scelta? Consulta le risorse riportate di seguito.
Il basso rumore di fase, le armoniche e i segnali spuri garantiscono test accurati dei circuiti integrati RF (RFIC), dei ricevitori di comunicazione e di altre applicazioni ad alta precisione.
Offre una frequenza massima di 67 GHz e fino a 1,1 THz con un estensore di frequenza, consentendo la ricerca e lo sviluppo (R&S) nel campo del 6G e i test su radar ad altissima frequenza e comunicazioni satellitari.
Rintracciabile secondo gli standard nazionali e internazionali, garantisce risultati accurati e ripetibili con errori minimi, ideale per la generazione di segnali di precisione nella ricerca e sviluppo, nei test militari e nelle comunicazioni satellitari.
Testate dispositivi ad alta potenza e superate le perdite del sistema di test con l'estensione opzionale ad alta potenza, che aumenta la potenza di uscita massima a +30 dBm (1 W), riducendo la necessità di amplificazione esterna.
Maximum frequency
20 GHz to 67 GHz
Number of outputs
1 to 2
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz to -143 dBc/Hz
Output power @1 GHz
21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
7000 µs to 11000 µs
Il nuovo generatore di segnali analogici Pro XG7 offre funzionalità a doppio canale, rumore di fase estremamente basso e potenza di uscita calibrata fino a +22 dBm.
Caratteristiche principali:
E8257D
E8257D, potenza di uscita, precisione di livello e rumore di fase leader nel settore, con copertura di frequenza da 100 kHz a 67 GHz per il collaudo di radar RF e microonde avanzati.
Il Keysight E8257D è un generatore di segnali completamente sintetizzato con elevata potenza di uscita, basso rumore di fase e capacità di modulazione. Le specifiche si applicano in un intervallo compreso tra 0 e 55 °C, salvo diversa indicazione, e dopo un tempo di riscaldamento di 45 minuti. Le caratteristiche supplementari, indicate come tipiche, nominali o misurate, forniscono ulteriori informazioni (non garantite) a 25 °C, che possono essere utili nell'applicazione del prodotto.
SG6311A
Il PSG SG6311A rivela le reali prestazioni dei dispositivi grazie a una purezza di livello metrologico, un’alimentazione pulita e calibrata e due canali indipendenti che ampliano con affidabilità la capacità di test in una piattaforma compatta da 2U.
Il PSG SG6311A rivela le reali prestazioni del dispositivo in prova grazie alla purezza del segnale di livello metrologico, al rumore eccezionalmente basso e all’elevata potenza di uscita calibrata. Il suo design compatto a doppio canale e la compatibilità con gli ambienti di test esistenti aiutano i team ad ampliare la capacità di test, accelerare l’implementazione e scalare configurazioni di test avanzate con maggiore sicurezza ed efficienza. Il risultato sono misurazioni affidabili, una visione più chiara e progressi più rapidi, dalla valutazione iniziale fino all’implementazione.
Aerospazio e Difesa
Valutare le prestazioni del ricevitore radar sostituendo o bypassando l'oscillatore locale (LO) interno con una sorgente esterna controllata alla frequenza e al livello richiesti, quindi ripetendo la stessa misurazione in condizioni identiche.
Comunicazioni Wireless
Generare segnali puliti per i test sui ricevitori 6G utilizzando una sorgente di segnale di precisione di livello metrologico.
Aerospazio e Difesa
Ricreare le condizioni di prova per la radiogoniometria con un generatore di segnali analogici a doppio canale con stabilità di fase.
Analizzatori di interferenze
Generare un segnale portante RF utilizzando un generatore di segnali di livello metrologico.
Analizzatori di interferenze
Stabilire un riferimento RF pulito generando un segnale controllato con elevata potenza di uscita e basso rumore di fase.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Inizia considerando la gamma di frequenze e il livello del segnale richiesti dal dispositivo in prova (DUT), tenendo conto delle perdite dovute a cavi, commutatori e apparecchiature di misura. Valuta quindi il rumore di fase, i segnali spuri e la precisione del livello di uscita alle frequenze operative. Un basso rumore di fase e segnali spuri ridotti contribuiscono a evitare che la sorgente distorca il comportamento del dispositivo.
Verificate le capacità di modulazione, il numero di canali RF indipendenti e la compatibilità con i sistemi di automazione necessari per la vostra configurazione. Le applicazioni di calibrazione privilegiano la precisione e la stabilità, mentre i test sui ricevitori potrebbero dare priorità alla purezza spettrale e alla potenza di uscita. Confrontate le specifiche in condizioni operative equivalenti, distinguendo le specifiche garantite dalle prestazioni tipiche.
Un basso rumore di fase riduce il rumore indesiderato intorno alla portante, consentendo di distinguere i segnali deboli in prossimità di un segnale più forte. Un rumore di fase eccessivo della sorgente può mascherare il comportamento del dispositivo e limitare la gamma dinamica utilizzabile della misurazione.
Un generatore a basso rumore di fase contribuisce a ridurre i limiti legati alla sorgente nei test di blocco del ricevitore, nella valutazione dei ricevitori radar e nella sostituzione dell'oscillatore locale (LO). Valutate il rumore di fase alle frequenze portanti e agli scostamenti di frequenza rilevanti per la vostra applicazione. Verificate inoltre la presenza di segnali spuri: si tratta di componenti spettrali discrete indesiderate che possono assomigliare alle risposte del dispositivo in prova (DUT) o oscurarle. Entrambi questi fattori influenzano la vostra capacità di identificare ciò che ha origine nel dispositivo.
Le principali differenze riguardano la copertura di frequenza, il numero di canali, la potenza di uscita e le dimensioni. L’SG6311A Pro XG7 copre una gamma da 9 kHz a 20 GHz con uno o due canali RF indipendenti in uno chassis compatto da 2U. L’E8257D è un generatore monocanale con opzioni di frequenza fino a 67 GHz, estendibili a 1,1 THz in bande selezionate tramite estensori di frequenza esterni, e una potenza di uscita più elevata, fino a +30 dBm (1 W).
Si consiglia di prendere in considerazione il modello SG6311A per misurazioni complesse che richiedono un basso livello di rumore e per configurazioni compatte a doppio canale fino a 20 GHz.
Se avete bisogno di una copertura di frequenza più ampia o di una potenza di uscita superiore a quella offerta dall’SG6311A, prendete in considerazione l’E8257D.
Confronta le prestazioni configurate alle frequenze di prova prima di scegliere uno dei due modelli.
È necessaria una potenza di uscita maggiore quando la sorgente non è in grado di fornire il livello di segnale richiesto al dispositivo in prova (DUT) a seguito delle perdite lungo il percorso di prova. Cavi, commutatori, splitter e dispositivi di fissaggio riducono tutti la potenza che raggiunge il dispositivo.
Vantaggi di una potenza di uscita maggiore
Come scegliere
Il prezzo dipende dal modello e dalla configurazione, tra cui la copertura di frequenza, il numero di canali, le opzioni di potenza di uscita e le opzioni relative alle prestazioni spettrali. Anche le opzioni relative alla calibrazione e all’assistenza incidono sul prezzo totale. Una configurazione a 67 GHz richiede quindi un preventivo specifico per lo strumento e le opzioni di cui avete bisogno.
Seleziona il modello che preferisci in questa pagina e clicca su “Richiedi preventivo”. Indica l’applicazione di prova, la gamma di frequenze, il livello di segnale richiesto sul dispositivo, il numero di canali ed eventuali requisiti relativi al rumore di fase o alla modulazione. Questi dettagli consentiranno a Keysight di consigliarti una configurazione e di fornirti un preventivo per la tua configurazione.