PXIe

Économisez un espace précieux dans votre rack

Capacités de table avec débit de données rapide dans un module compact à haute densité.

PXIe

Systèmes modulaires AXIe

Systèmes modulaires AXIe, comprenant des châssis et des modules de mesure

Haute densité de canaux et haut débit pour des systèmes d'acquisition de données évolutifs.

Systèmes modulaires AXIe

Ordinateurs centraux

Les solutions mainframe haute densité permettent une évolutivité flexible et une personnalisation des performances en fonction des besoins de vos applications.

Ordinateurs centraux

Modules

Combinez des modules aux niveaux de performance et capacités variables pour adapter les solutions à vos besoins.

Modules

Systèmes modulaires

Systèmes modulaires, comprenant des cartes, des châssis et des modules de mesure

Ensemble de divers composants modulaires assemblés, par exemple cartes PXI/AXI, châssis, unités centrales, etc.

Systèmes modulaires

Châssis modulaire

Boîtiers personnalisables pour composants PXI et AXI.

Châssis / boîtiers conçus pour accueillir des composants modulaires interchangeables et personnalisables, permettant de les remplacer, de les mettre à niveau et de les reconfigurer en fonction de vos besoins.

Châssis modulaire

Contrôleur modulaire

Connectivité/interfaces, vitesses de bus et facteurs de forme personnalisables.

Contrôleurs évolutifs utilisés dans les systèmes modulaires PXI et AXI.

Contrôleur modulaire

Affichage de 4 sur 4

Image du générateur de signaux micro-ondes PXI, 1 MHz à 44 GHz
Générateur de signaux micro-ondes PXI, 1 MHz à 44 GHz
Modèle
M9383A
Fréquence maximale
44 GHz
Largeur de bande de modulation maximale
1 GHz
Puissance de sortie maximale
19 dBm
Image du générateur de signaux vectoriels PXIe
Générateur de signaux vectoriels PXIe
Modèle
M9381A
Fréquence maximale
6 GHz
Largeur de bande de modulation maximale
160 MHz
Puissance de sortie maximale
19 dBm
Image de la source à onde continue (CW) PXIe
Source à onde continue (CW) PXIe
Modèle
M9380A
Fréquence maximale
6 GHz
Largeur de bande de modulation maximale
0
Puissance de sortie maximale
19 dBm
Image du générateur de signaux micro-ondes VXG-m
Générateur de signaux micro-ondes VXG-m
Modèle
M9383B
Fréquence maximale
44 GHz
Largeur de bande de modulation maximale
2 GHz
Puissance de sortie maximale
20 dBm
Tout effacer