Fabric-Emulator-Software

Testen Sie komplexe Topologien, um die Validierung von Rechenzentren zu beschleunigen.

Der Keysight Fabric Emulator ist eine softwaredefinierte Plattform, die komplexe, auf Ethernet basierende Rechenzentrums-Topologien mit mehreren Switches emuliert. Er ermöglicht Ingenieuren die Validierung benachbarter Switches, Netzwerkkarten (NICs), Datenverarbeitungseinheiten (DPUs) und Hochleistungs-Interconnects für die Netzwerkinfrastruktur während der Design-, Validierungs- und Vorbereitungsphasen. Er emuliert realistische Verkehrsmuster, Überlastungen und Fehlerbedingungen, um Chipherstellern, Hyperscale-Cloud-Anbietern und Systemintegratoren dabei zu helfen, Risiken zu reduzieren, die Entwicklung zu beschleunigen und die Leistung großer Netzwerke im Labor zu validieren. Wählen Sie ein Modell basierend auf der Anzahl der gleichzeitigen Hardware-Switches, die Sie für Ihre gewünschte Skalierung benötigen, typischerweise ein oder zwei. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.

Realistische Topologie-Emulation

Emulieren Sie komplette zwei- oder dreistufige Clos-Netzwerktopologien mit programmierbarer Überbuchung, Layer-2-Switching, Layer-3-Routing und konfigurierbaren Portgeschwindigkeiten.

Konfigurierbare Datenebene

Testen Sie realistische Lastverteilung und Routing mithilfe von Fünf-Tupel- oder Drei-Tupel-Hashing, mit konfigurierbarer Dienstgüte und expliziter Überlastungsbenachrichtigung.

Beeinträchtigungsprüfung

Simulieren Sie Überlastung, Paketverluste und Hintergrundlast bis zu 1 Tbit/s, um das Systemverhalten unter Ausfall- und Belastungsbedingungen zu beobachten.

Szenarioexperimentierung

Analysieren Sie die Netzwerkreaktion auf Überlastung und Ausfälle mithilfe von kontrolliertem Hintergrundverkehr, Paketverlustsimulation und mehrstufigen Chaos-Experimenten.

Häufig gestellte Fragen