Ausbildung von Cyber-Kriegshelfern in Situationsbewusstsein

Netzwerkverkehr / Sicherheitsemulatoren
+ Netzwerkverkehr / Sicherheitsemulatoren

Verbesserung des Situationsbewusstseins mithilfe von Netzwerkmodellierungssoftware

Die Verbesserung des Cyber-Bewusstseins und der Netzwerkanalysefähigkeiten der Streitkräfte erfordert die Erstellung realistischer und detaillierter Modelle des genauen mobilen Netzwerks, die die physische und virtuelle Infrastruktur umfassen. Netzwerkmodellierungssoftware kann einen effizienten, realitätsgetreuen Ansatz bieten, um zu veranschaulichen, wie Benutzergeräte mit dem Netzwerk verbunden sind, wobei Schlüsselelemente innerhalb des Evolved Packet Core (EPC) zum besseren Verständnis und zur Fehlerbehebung hervorgehoben werden. Zunächst sollte den Soldaten beigebracht werden, wie sie abstrakte Netzwerkelemente auf realen Terrainkarten abbilden können, um die Visualisierung und Sicherheitsanalyse zu erleichtern.

Führen Sie die Teilnehmer durch Authentifizierungsprozesse und Nachrichtensequenzen und betonen Sie die Rolle der Mobility Management Entity (MME) und des Home Subscriber Servers (HSS) in der 5G-Netzwerksicherheit. Helfen Sie ihnen durch praktische Übungen, die Nachrichtenübermittlung auf der Steuerebene und ihre Bedeutung für die Netzanbindung zu verstehen. Darüber hinaus sollten Sie die Soldaten über mögliche Cyber-Auswirkungen aufklären, damit sie bei Ausfällen Prioritäten setzen können. Schließlich schulen Sie die Einsatzkräfte in der Abwehr von Bedrohungen durch reaktive und protokollbewusste Störtechniken, wobei Sie die Modellierungsplattform für Simulationen und Übungen nutzen.

Schulungslösung für Cyber-Kriegsführung

Die Netzwerkmodellierungssoftware von Keysight EXata lässt sich mit dem Bedrohungsmodellierungstool LiveRAN von CACI integrieren, um ein realistisches virtuelles Schlachtfeld für die Ausbildung von Cyber-Kriegshelfern zu schaffen. Diese Lösung bietet realistische Simulationen komplexer Netzwerke, verschiedener Cyber- und kinetischer Angriffe sowie eine Analyse der Auswirkungen. Trainieren Sie die Fähigkeit, Cyber-Bedrohungen in komplexen Netzwerkumgebungen auf dem Schlachtfeld zu verstehen, vorherzusehen und zu entschärfen.

Sehen Sie sich die Demo zur Schulung von Kriegshelfern in Sachen Cyber-Bewusstsein an

Entdecken Sie die Produkte unserer Cyber Awareness-Schulungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?