Choose a country or area to see content specific to your location
Das Testen der höheren, dynamisch variablen Leistung, die vom USB-Typ-C-Stromversorgungssystem (PD) bereitgestellt wird, erfordert umfangreiche Prüfungen und Tests, um die Einhaltung der USB-Typ-C-Normen zu erreichen. End-to-End-USB-Typ-C-Verbindungen zwischen Geräten werden über Konfigurationskanalleitungen (CC) hergestellt. Die Kabelausrichtung - ein kritischer Faktor für Typ-C-Stecker - wird ebenfalls über die CC-Leitung bestimmt. Während der Konformitätsprüfung müssen folgende wichtige Designparameter für PD gemessen werden: Spannungspegel, Aufladen des Geräts, Kabelfunktionalität und Bestimmung des Status von Anbieter- und Verbrauchergeräten.
Wenn ein Typ-C-Verbrauchergerät ein bestimmtes Leistungsprofil anfordert, muss überprüft werden, ob der angeschlossene Anbieter das richtige Spannungs-, Strom- oder Leistungsprofil erzeugt hat. Die CC-Leitungen CC1 / CC2 werden mit einem 300-kHz-Signal überwacht und auf das richtige Protokoll, die erzeugte Spannung und den Strom gemessen. Das resultierende Augendiagramm wird mit einem Oszilloskop analysiert. Die Überprüfung des PD-Schaltungslayouts erfordert die Durchführung von Power-Integrity-Messungen von Schlüsselparametern wie Versorgungsdrift, periodische und zufällige Störungen (PARD), programmierbares Stromschienenverhalten sowie hochfrequente Transienten und Rauschen.
Testen von USB Typ-C Power Delivery
Durchführung von Leistungsintegritätsmessungen, die eine Empfindlichkeit im mV-Bereich erfordern, wenn Rauschen, Restwelligkeit und Transienten bei Gleichstromversorgungen gemessen werden
| Typ |
|
| Kompatible Instrumente | |
| Kompatible Hardware | |
| Steckertyp | |
| Steckergröße | |
| Anschlussgeschlecht | |
| Frequenz | |
| Bandbreite | 2 GHz |
| Anzahl der Kanäle |
Testen von USB Typ-C Power Delivery
500 MHz auf allen 8 Kanälen, Option zur Integration von bis zu 8 Instrumenten in einem Gerät, hardwarebeschleunigtes Plotten und vollständig aufrüstbar auf 6 GHz
| Bandbreite | 500 MHz |
| Digitale Kanäle | 16 |
| Analoge Kanäle | 8 |
| Optische Kanäle | 0 |
| Elektrische Kanäle | 0 |
Testen von USB Typ-C Power Delivery
Software zur Analyse der Leistungsintegrität
| Debug- und Analysesoftware |
|
| Konnektivitäts- und Benutzerfreundlichkeitssoftware |
|
| Konformitätstestanwendungen |
|
| Oszilloskop-Serie auswählen |
|
| Software-Typ | |
| Anwendungen |
|
| Kompatible Instrumente | |
| Normen |
Testen von USB Typ-C Power Delivery
Verwenden Sie den N7019A für den Zugriff auf alle Ihre Typ-C-Signale in einer Live-Verbindung. Die erfassten Signale können zum Debuggen oder zur Dekodierung mit USB-PD, USB 2.0, USB 3.2 oder USB4 Protokoll-Dekodierungssoftware verwendet werden.
| Typ |
|
| Kompatible Instrumente | |
| Kompatible Hardware | |
| Steckertyp |
|
| Steckergröße | |
| Anschlussgeschlecht | |
| Frequenz | |
| Bandbreite | |
| Anzahl der Kanäle |
Testen von USB Typ-C Power Delivery
Advanced Signalintegritätssoftware (EQ, InfiniiSimAdv, Crosstalk) für Oszilloskope der S-Serie, EXR-Serie und MXR-Serie
| Debug- und Analysesoftware | |
| Konnektivitäts- und Benutzerfreundlichkeitssoftware | |
| Konformitätstestanwendungen | |
| Oszilloskop-Serie auswählen | |
| Software-Typ | |
| Anwendungen |
|
| Kompatible Instrumente | |
| Normen |
Testen von USB Typ-C Power Delivery
Integrierte Protokoll-Dekodier-/Trigger-Software für USB 2.0, 10/100 ETH, PCIe 2/1 und mehr
| Debug- und Analysesoftware | |
| Konnektivitäts- und Benutzerfreundlichkeitssoftware |
|
| Konformitätstestanwendungen |
|
| Oszilloskop-Serie auswählen |
|
| Software-Typ | |
| Anwendungen |
|
| Kompatible Instrumente | |
| Normen |
|
Zusätzliche Ressourcen für USB-Typ-C-Stromversorgungstests
Mehr erfahren
Die Charakterisierung der Vorwärtsfehlerkorrekturleistung (FEC) von Hyperscale-Rechenzentren erfordert einen Einblick in alle Ethernet-Lanes, um aussagekräftige Fehler zu erkennen und zu korrelieren. Erfahren Sie, wie Sie einen FEC-Test einrichten, um die Bitfehlerrate und die FEC-Leistung von Geräten im Burst-Ethernet-Verkehr zu quantifizieren.
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Für die Frequenzganganalyse ist ein spezieller Netzwerkanalysator oder ein Oszilloskop mit Software für die Frequenzganganalyse erforderlich. Erfahren Sie, wie Sie eine Frequenzganganalyse (Bode-Plot) mit einer Automatisierungssoftware und einem Tischoszilloskop durchführen können.
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Die Analyse der Signalintegrität beim Leiterplattendesign erfordert die Erkennung und Diagnose von Übersprechen, Jitter, vertikalem Rauschen und Phasenrauschen. Erfahren Sie, wie Sie Echtzeit-Augendiagramme mit einem Oszilloskop und einer Simulationssoftware analysieren können.
Mehr erfahren
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?
Können wir Ihnen behilflich sein?