Wie man Stromversorgungssysteme für die elektronische Kampfführung testet

ATE-System Stromversorgung
+ ATE System Stromversorgung

Genaue Simulation von Transienten und Rauschen für EW-Stromversorgungssysteme

Systeme der elektronischen Kampfführung (EK), Avionik, Satellitennutzlasten und bodengestützte Verteidigungsplattformen müssen einer Vielzahl von Stromstörungen standhalten, die sowohl durch Betriebsereignisse als auch durch feindliche Umgebungen hervorgerufen werden. Stromleitungen können plötzlichen Spannungsschwankungen, Ausfällen, lastbedingten Transienten, elektromagnetischen Impulsen, Wechselstromwelligkeit und Störungen durch Motoren, Generatoren und gepulste HF-Systeme ausgesetzt sein. Diese Störungen können unerwartete Systemneustarts, Leistungseinbußen oder Bauteilbelastungen verursachen. Daher ist es unerlässlich, das Geräteverhalten unter realistischen Bedingungen zu charakterisieren. Herkömmliche Testaufbauten erfordern mehrere Messgeräte – Oszilloskope, Gleichstromnetzteile, Strommessgeräte und Multimeter – was zu Komplexität, Synchronisationsproblemen und eingeschränkter Reproduzierbarkeit führt.

Speziell entwickelte Simulationswerkzeuge für transiente Vorgänge und Rauschen bieten eine kontrollierte und reproduzierbare Methode zur Bewertung der Robustheit von Stromversorgungssystemen für die elektronische Kampfführung. Ingenieure können einmalige Überspannungen, Spannungsspitzen, Unterbrechungen und dynamische, lastbedingte Ereignisse sowie kontinuierliche Rauschquellen wie Wechselstromwelligkeit oder elektromechanische Störungen simulieren. Integrierte Messdigitalisierer erfassen synchronisierte Spannungs- und Stromverläufe ohne externe Sonden und ermöglichen so eine detaillierte Analyse des Störungsverhaltens. Durch die Vereinfachung der Erstellung, Wiedergabe und Iteration von Signalverläufen beschleunigen diese Plattformen die Fehlersuche, reduzieren die Komplexität der Einrichtung und gewährleisten den zuverlässigen Betrieb von Elektronik für die elektronische Kampfführung und Verteidigung unter verschiedensten unvorhersehbaren Stromversorgungsbedingungen.

Lösung für den Leistungstest im Bereich der elektronischen Kampfführung

Die Prüfung von Stromversorgungssystemen für die elektronische Kampfführung erfordert die Simulation von transienten Ereignissen und kontinuierlichem Rauschen, um das Verhalten empfindlicher Elektronik unter realistischen Störbedingungen zu bewerten. Die Testlösung von Keysight für Stromversorgungssysteme in der elektronischen Kampfführung kombiniert ein modulares Gleichstromnetzteil, integrierte Spannungs- und Stromdigitalisierer sowie einen integrierten Arbiträrsignalgenerator, um Überspannungen, Spannungsausfälle, Unterbrechungen, Wechselstromwelligkeit und komplexe Störsignale zu reproduzieren. Ingenieure können Signalformen mithilfe einfacher punktbasierter Definitionen generieren oder aufgezeichnete reale Signale für die hochpräzise Wiedergabe importieren. Die Plattform ermöglicht die synchronisierte Stromversorgung und Messung ohne externe Shunts, Sonden oder Arbiträrsignalgeneratoren, was die Einrichtung vereinfacht und gleichzeitig die Datenqualität verbessert. Dieser einheitliche Ansatz optimiert die Validierung von Stromversorgungssystemen für die elektronische Kampfführung, beschleunigt die Fehlersuche und gewährleistet reproduzierbare Tests für Satelliten-, Avionik- und Verteidigungsanwendungen.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für den Leistungstest im Bereich der elektronischen Kampfführung.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?