Wie man Batterien in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung emuliert

ATE-System Stromversorgung
+ ATE System Stromversorgung

Simulation missionsrealistischer Batterien für Luft- und Raumfahrtsysteme sowie Verteidigungssysteme

Moderne Plattformen für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung – darunter UAV-Antriebssysteme, autonome Bodenfahrzeuge, tragbare Elektronik für Soldaten und Langzeitüberwachungsgeräte – sind auf hochentwickelte Batterien angewiesen, deren Verhalten unter realen Einsatzbedingungen validiert werden muss. Die Bewertung der Leistungsfähigkeit erfordert die Simulation komplexer elektrischer Eigenschaften, wie z. B. dynamisches Lastverhalten, transiente Leistungsabgabe, Änderungen des Innenwiderstands und altersbedingte Leistungsverschlechterung. Die Nachbildung von schnellen Entladezyklen, Tiefentladungen, Kaltstarts oder Alterungseffekten mit realen Batterien ist schwierig, zeitaufwändig und oft gefährlich. Lange Testzyklen, inkonsistente Batteriezustände und Sicherheitsbeschränkungen können die Entwicklung verlangsamen, das Betriebsrisiko erhöhen und den Testumfang einschränken.

Speziell entwickelte Batterieemulationsplattformen ersetzen physische Zellen durch softwaredefinierte Modelle, die Lade- und Entladeprofile, transiente Ereignisse und Grenzfälle präzise nachbilden. Die hochpräzise Emulation ermöglicht es Ingenieuren, reproduzierbare Fehler einzuspeisen, Alterungs- und Entladezyklen zu beschleunigen und BMS-Algorithmen sowie Leistungssubsysteme unter streng kontrollierten Bedingungen zu validieren. Die Automatisierung dieser Simulationsprofile gewährleistet deterministisches Verhalten, konsistente Replikation in verschiedenen Teams und die sichere Durchführung von Hochstressszenarien. Durch die Standardisierung und Beschleunigung dieser Arbeitsabläufe reduziert die Batterieemulation betriebliche Einschränkungen, erhöht die Sicherheit und beschleunigt die Entwicklung in Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsprogrammen.

A&D Batterieemulationslösung

Die Validierung von Energieversorgungssystemen für die Luft- und Raumfahrt sowie das Verteidigungswesen erfordert eine präzise Emulation des Batterieverhaltens über missionsrelevante Lastzyklen hinweg, einschließlich schneller Antriebsstöße, Tiefentladungen, Kaltstarts und Alterungszuständen der Batterie. Die A&D-Batterieemulationslösung von Keysight bildet reale Batteriecharakteristika mit hoher Genauigkeit nach und erfasst gleichzeitig synchronisierte Spannungs-, Strom- und Widerstandswerte für rückführbare Ergebnisse. Die Plattform automatisiert Lade- und Entlade-Workflows, injiziert reproduzierbare Transienten- und Fehlerereignisse und unterstützt konfigurierbare Pass/Fail-Kriterien, Amperestunden- und Wattstunden-Berechnungen sowie eine detaillierte Telemetrieprotokollierung. Ingenieure können Zyklen schneller als in Echtzeit ausführen, unbeaufsichtigte Langzeittests durchführen und mehrere Einheiten für höhere Leistungsanforderungen parallel schalten. Dieser einheitliche, softwaredefinierte Ansatz reduziert operative Einschränkungen, verbessert die Testergiebigkeit und beschleunigt die Entwicklung in anspruchsvollen Programmen der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung.

Entdecken Sie Produkte in unserer A&D-Batterieemulationslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?