Wie man die Konformitätsprüfung von MultiGBASE-T1-Empfängern automatisiert

Automatisierungslösung für die MultiGBASE-T1-Empfängerkonformität
+ Automatisierungslösung für die MultiGBASE-T1-Empfängerkonformität

Automatische Empfängerkonformitätsprüfung koordinieren

Die automatisierte Empfängerkonformitätsprüfung koordiniert Testgeräte, Empfängerkonfigurationen, Messabläufe und die Ergebniserfassung. Ingenieure legen die erforderlichen Testbedingungen fest, konfigurieren den Verbindungspartner und die Störquelle und führen die Empfängertests durch, während sie die Geräteperformance überwachen. Einheitliche Testkonfigurationen und kontrollierte Messverfahren gewährleisten reproduzierbare Ergebnisse und eine zuverlässige Konformitätsbewertung.

Die Automatisierung kann auch gerätespezifische Kommunikationsmethoden für die Empfängerkonfiguration, den Statusabruf und die Fehlerüberwachung integrieren. Bei Bedarf können externe Skripte oder Adapterschnittstellen diese Vorgänge mit der Testsequenz koordinieren. Dieser Ansatz unterstützt Ingenieure bei der Verwaltung verschiedener Empfängerimplementierungen und gewährleistet gleichzeitig eine konsistente Testdurchführung, Messprotokollierung und Berichterstellung.

Automatisierungslösung für die MultiGBASE-T1-Empfängerkonformität

Automatisieren Sie die Validierung von MultiGBASE-T1-Empfängern durch koordinierte Gerätekonfiguration, Testdurchführung und Ergebnisberichterstattung. Die Empfängertestlösung unterstützt die automatisierte BER-Verifizierung, Stresstestverfahren und reproduzierbare Messsequenzen. Ingenieure können die unterstützten Automatisierungsschnittstellen nutzen, um externe Teststeuerung und gerätespezifische Kommunikation zu integrieren. Dies ermöglicht eine konsistente Empfängerbewertung und dokumentierte Ergebnisse über verschiedene Testkonfigurationen hinweg.

Siehe Blockdiagramm der Automatisierungslösung zur MultiGBASE-T1-Empfängerkonformität.

Automatisierungslösung für die MultiGBASE-T1-Empfängerkonformität

Entdecken Sie Produkte in unserer Automatisierungslösung zur MultiGBASE-T1-Empfängerkonformität.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Kontaktieren Sie einen unserer Experten