5G-Servicequalität in Multi-Domain-Netzwerken sicherstellen

Vision X Network Packet Broker
Überwachungssoftware
+ Active Assurance Plattform
+ Überwachungssoftware

Überwachung und Sicherstellung der 5G-Netzwerkleistung mit aktivem Multi-Domain-Testing

Die Sicherstellung der 5G-Servicequalität erfordert kontinuierliche, aktive Tests über jede Netzwerkdomäne hinweg – Funkzugang, Backhaul, Aggregation, Core und Rechenzentrum. Die passive Überwachung von Benutzerverkehr und Signalisierung kann eine Verschlechterung nicht erkennen, bevor Abonnenten betroffen sind, noch kann sie die Leistung validieren, bevor neue Dienste gestartet werden. Aktive Testagenten – bereitgestellt als virtuelle Netzwerkfunktionen (VNFs) oder physische TestHead-Probes – erzeugen realistischen synthetischen Verkehr, der jede Domäne unter kontrollierten Bedingungen beansprucht. Korrelations-Engines aggregieren Ergebnisse über Domänen hinweg, um die Ursachen zu isolieren.

Eine umfassende Methodik adressiert drei Betriebsmodi: Pre-Launch-Validierung, bei der Agenten den Teilnehmerverkehr emulieren, um die Einhaltung von Service-Level-Agreements (SLAs) vor der Bereitstellung zu bestätigen; kontinuierliche Überwachung, bei der Agenten geplante und bedarfsgesteuerte Tests an Live-Segmenten durchführen; und Fehlerbehebung, bei der gezielte Testabläufe eine Verschlechterung auf eine bestimmte Domäne, Verbindung oder Netzwerkfunktion eingrenzen.

Active Assurance Lösung

Die End-to-End-Sicherstellung der 5G-Servicequalität erfordert aktive Testagenten, die über alle Netzwerkdomänen hinweg agieren. Die Keysight Active Service Assurance Lösung setzt virtuelle und physische Agenten ein, um synthetischen Verkehr zu erzeugen, SLA-Metriken zu messen und Leistungsverschlechterungen über Funk, Backhaul, Core und Cloud-Infrastruktur hinweg zu lokalisieren.

Produkte unserer Active 5G Service Assurance Lösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?