Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Keysight PM2-Spitzenleistungsmessgeräten gehören die Serien E4410A, N8262A und N1910A.
Die Keysight PM2-Spitzenleistungsmesser umfassen die Serien E4410A, N8262A und N1910A. Sie eignen sich für komplexe gepulste und modulierte HF-Signale. Diese Messgeräte liefern Spitzen-, Mittelwert-, Spitzen-Mittelwert-Verhältnis- und zeitaufgelöste Messwerte sowie integrierte Voreinstellungen und sind damit ideal für gepulste und drahtlose Formate wie TDMA, Bluetooth®, LTE und 5G. Unsere Mittelklasse- und modularen Spitzenleistungsmesser bieten eine hohe Abtastrate von 100 MSa/s, ideal für die Erfassung schneller Transienten zur präzisen System- und Leistungsanalyse. Für den Betrieb ist ein kompatibler Spitzenleistungssensor erforderlich, der schnell veränderliche HF-Signale erfasst und in präzise, zeitaufgelöste Messwerte umwandelt. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Erfassen Sie schnelle Transienten, komplexe Modulationen und präzise Pulsdetails mit Videobandbreiten von 5 bis 30 MHz.
Vereinfachen Sie die Messeinrichtung, verbessern Sie die Genauigkeit und gewährleisten Sie die Einhaltung der integrierten Voreinstellungen für drahtlose Standards wie TDMA, Bluetooth®, LTE und 5G.
Führen Sie detaillierte Leistungsmessungen durch, einschließlich Spitzen-, Durchschnitts-, Spitzen-zu-Durchschnitts-Verhältnis- und zeitaufgelöster Leistung – für eine eingehende Signalanalyse und -charakterisierung.
Rauschen und Fehlmessungen werden reduziert, während gleichzeitig transiente Ereignisse in Signalen mit schnellen Anstiegszeiten, kurzer Dauer oder komplexem Timing präzise erfasst werden.
Frequency range
9 kHz to 110 GHz, 50 MHz to 40 GHz
Peak frequency range
50 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
Number of channels
1 bis 2
Video bandwidth
5 MHz bis 30 MHz
E4416A
Das Einkanal-Leistungsmessgerät E4416A liefert Spitzen-, Spitzen-zu-Mittelwert-Verhältnis-, Durchschnittsleistungs- und zeitgesteuerte Messungen bei TDMA- und W-CDMA-Funkformaten sowie bei gepulsten Signalen.
Mit dem einkanaligen Leistungsmesser der Serie EPM-P E4416A können Sie Spitzen-, Durchschnitts-, Spitzen-zu-Durchschnitts-Verhältnis- und zeitgesteuerte Messungen mit den Spitzen- und Durchschnittsleistungssensoren E9320 durchführen.
N1912A
Das Zweikanal-Leistungsmessgerät Keysight N1912A P-Series liefert Messwerte für Spitzenwert, Spitzen-zu-Mittelwert-Verhältnis, Durchschnittsleistung, Anstiegszeit, Abfallzeit und Impulsbreite.
Bei Verwendung mit den Breitband-Leistungssensoren N192XA bietet das Leistungsmessgerät der P-Serie N1911/12A einen Messfrequenzbereich von 50 MHz bis 40 GHz mit interner Nullpunkt- und Kalibrierungsfunktion.
N8262A
Der modulare Leistungsmesser N8262A der P-Serie ist ein kompakter, schlanker und LXI-konformer Spitzenleistungsmesser, der LAN-basierte automatisierte Messungen von Spitzen-, Spitzen-zu-Durchschnitts- und Durchschnittsleistung ermöglicht.
Hinweis für Kunden in der Europäischen Union: Dieses Produkt ist aufgrund fehlender Konformität mit der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU nicht mehr erhältlich. Bitte wenden Sie sich für Angebote und Bestellungen an autorisierte Keysight-Händler. Keysight bietet weiterhin Service und Support bis zum Ende des weltweiten Supportzeitraums an.
Das modulare Leistungsmessgerät Keysight N8262A der P-Serie ermöglicht LAN-basierte, automatisierte Messungen von Spitzenleistung, Spitzen-zu-Mittelwert-Verhältnis und Durchschnittsleistung. Es wurde für die schnelle, effiziente und kostengünstige Erstellung und Rekonfiguration von ATE-Systemen entwickelt und nutzt die LXI-Teststandardisierung für nahtlose Interoperabilität mit bestehenden Testressourcen, sodass Ihr System schnell einsatzbereit ist.
Mit einer LAN-Schnittstelle, die die Betriebskosten senkt, bietet der N8262A im Gegensatz zu PXI- oder VXI-basierten Systemen zusätzliche wichtige Funktionen wie eine 30 MHz breite Videobandbreite und Codekompatibilität mit P-Series- und EPM-P-Leistungsmessern.
Durch die Steigerung des Vertrauens in die Systembereitschaft ermöglicht Ihnen der N8262A, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Spitzenleistungsmesser misst die momentane Leistung eines HF- oder Mikrowellensignals über die Zeit. Im Gegensatz zu Mittelwertleistungsmessern, die einen einzelnen Skalarwert über ein Messintervall mitteln, erfassen Spitzenleistungsmesser Zeitbereichsprofile des Signals, einschließlich Spitzenleistung, Impulscharakteristik und Einschwingverhalten.
Spitzenleistungsmesser nutzen Hochgeschwindigkeitsabtastung und Sensoren mit großer Videobandbreite, um die Leistungshüllkurve modulierter oder gepulster Signale präzise zu rekonstruieren. Sie digitalisieren die Signalhüllkurve mit hoher Auflösung, um schnelle Leistungsänderungen zu erfassen. Typischerweise verwenden Spitzenleistungsmesser Sensoren mit kurzen Anstiegszeiten und ausreichendem Dynamikbereich, um Signale von wenigen Nanowatt bis zu mehreren Watt zu messen.
Leistungsmesser ermöglichen Spitzen-, Durchschnitts-, Spitzen-zu-Durchschnitts- und zeitaufgelöste Leistungsmessungen. Einige Leistungsmesser unterstützen zusätzlich Anstiegs- und Abfallzeit, Impulsbreite und statistische Messungen. Diese Messungen gehen weit über einfache Durchschnitts- oder Spitzenwertmessungen hinaus und ermöglichen eine detaillierte Analyse komplexer und gepulster HF-/Mikrowellensignale.
Zu den wichtigsten Messfunktionen des Spitzenleistungsmessgeräts gehören folgende:
1. Spitzenleistung
2. Durchschnittliche Leistung (zeitgesteuert oder burstfähig)
3. Crest-Faktor (Verhältnis von Spitzenwert zu Durchschnittswert)
Spitzenleistungsmessgeräte eignen sich ideal für diverse Anwendungen, darunter HF- und Mikrowellenprüfung, drahtlose Kommunikation, Radar und elektronische Kampfführung, wo präzise Spitzenleistungsmessungen unerlässlich sind. Diese Messgeräte werden in Forschung und Entwicklung, Produktionsprüfung und Feldmessungen eingesetzt, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit elektronischer Systeme sicherzustellen.
Sie eignen sich auch für Anwendungen wie Signalcharakterisierung, Leistungsverstärkerprüfung und Antennenmessungen. Ihre Vielseitigkeit, Genauigkeit und fortschrittlichen Messmöglichkeiten machen sie zu wertvollen Werkzeugen für Ingenieure und Techniker in verschiedenen Branchen. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für praktische Anwendungen, in denen Spitzenleistungsmesser eingesetzt werden:
5G NR- und WLAN-Tests
Radarsysteme
Satellitenkommunikation
Elektronische Kampfführung (EW)