Überprüfung der Konformität von Automotive-Ethernet-Empfängern

Impulsfunktion Arbitrary Noise Generator
+ Impulsfunktion Arbitrary Noise Generator

Überprüfung von Ethernet-Empfangskomponenten für Kraftfahrzeuge mit elektrischen Tests der physikalischen Schicht

Sicherstellen, dass die Empfängerkomponente eines Automotive-Ethernet-Moduls oder -Switches die Anforderungen an die Signalqualität erfüllt und dem IEEE-Standard für Automotive-Ethernet entspricht, der drei elektrische Tests der physikalischen Schicht erfordert. Zu diesen Tests gehören der angezeigte Signalqualitätsindex (SQI) für den Kanal, die Unterdrückung von Übersprechstörungen und die Überprüfung der Bitfehlerrate (BER). Jeder Test entspricht den verschiedenen relevanten IEEE- und Open Alliance 100/1000BASE-T1-Testfällen.

Für die Konformitätsprüfung von Kfz-Ethernet-Empfängern umfasst der Testaufbau einen Arbitrary-Noise-Generator mit Impulsfunktion, einen Medienkonverter, eine Testvorrichtung und ein goldenes zu prüfendes Gerät. Der Test muss für wiederholte Durchläufe unter verschiedenen Bedingungen eingerichtet werden, z. B. in einer Klimakammer oder bei Konformitätsprüfungen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).

Konformitätslösung für Automotive-Ethernet-Empfänger

Die Validierung von Empfängerkomponenten für Automotive-Ethernet-Module oder -Switches erfordert mehrere elektrische Tests der physikalischen Schicht in Übereinstimmung mit dem IEEE-Standard. Die Keysight-Lösung für die Konformität von Automotive-Ethernet-Empfängern ermöglicht die Verifizierung und Fehlersuche in der physikalischen Schicht eines Designs. Die Empfängertests verifizieren die Anforderungen an die Bitfehlerrate (BER), den Signalqualitätsindex (SQI) und die Unterdrückung von Fremdnebengeräuschen, die von der OPEN Alliance und dem IEEE gefordert werden. Automatisierte Setups ermöglichen wiederholte Testläufe unter verschiedenen Bedingungen.

Siehe Demo des Konformitätstests für Ethernet-Empfänger in Fahrzeugen

Entdecken Sie die Produkte unserer Konformitätslösung für Automotive-Ethernet-Empfänger

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?