Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den abstimmbaren Laserquellen der Keysight XP4-Klasse gehört die Serie N7770.
Die abstimmbaren Laserquellen der Keysight XP4-Klasse liefern hochauflösende, schmalbandige optische Signale und ermöglichen so die präzise Charakterisierung der wellenlängenabhängigen Eigenschaften photonischer Komponenten und Systeme. Unsere abstimmbaren Laser sind für den Einsatz in Wellenlängen-Sweep- oder Step-Tests konzipiert und zeichnen sich durch außergewöhnliche Stabilität, geringes Rauschen und präzise Abstimmung aus – ideal für die Prüfung von Filtern, Modulatoren und photonischen integrierten Schaltungen. Dank großer Abstimmbereiche und programmierbarer Sweep-Funktion lassen sie sich problemlos in automatisierte optische Testsysteme integrieren. Wählen Sie die passende abstimmbare Laserquelle anhand der benötigten absoluten Wellenlängengenauigkeit und Abstimmbarkeit. Nutzen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Liefert ein extrem sauberes optisches Ausgangssignal mit geringem Phasenrauschen und hoher Kohärenz und ermöglicht so präzise Tests von schmalbandigen optischen Komponenten.
Deckt bis zu 200 nm im Bereich von 1260–1650 nm ab und eignet sich daher ideal für Tests innerhalb und jenseits gängiger Telekommunikationsbänder.
Programmierbare, schnelle Wellenlängen-Sweeps verkürzen die Testzeit und verbessern die wellenlängenabhängigen Verlust- und Reflexionsmessungen.
Konzipiert für den Einsatz auf Systemebene mit SCPI-Befehlsunterstützung und modularer Kompatibilität zur Optimierung automatisierter optischer Tests.
Absolute wavelength accuracy
±1.5 pm bis ±10 pm
Tunability
Continuous sweep, Stepped
Signal to SSE ratio
80 dB/nm, 75 dB/nm, 50 dB/nm
Maximum power
13 dBm bis 24 dBm
N7774C
Der neue durchstimmbare Laser N7774C von Keysight mit extrem hoher Leistung bietet die höchste Ausgangsleistung in dieser Produktfamilie. Er eignet sich besonders für Testkonfigurationen, die eine Aufteilung der Signalleistung auf mehrere Geräte erfordern, oder für komplexe Testaufbauten, die mit einem großen Verlustbudget umgehen müssen.
Der neue Keysight N7774C Ultra-High Power Tunable Laser bietet die höchste Ausgangsleistung in der N777-C-Familie der durchstimmbaren Laserquellen. Er eignet sich besonders für den Einsatz in Testkonfigurationen, die eine Aufteilung der Signalleistung auf optische Pfade erfordern, die zu mehreren Prüflingen (DUT) führen, oder für komplexe Testaufbauten, die ein großes Verlustbudget bewältigen müssen. Ausgestattet mit polarisationserhaltender Faser ist der N7774C gut geeignet für das Testen und die Entwicklung von Komponenten mit Siliziumphotonik-/integrierter Photonik-Technologie.
Zwei-Wege-Sweeps mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 nm/s, Sub-Pikometer-Wiederholgenauigkeit und ohne Beeinträchtigung der spezifizierten dynamischen Genauigkeit beschleunigen wellenlängenabhängige Ausrichtungsprozesse und die automatisierte Kalibrierung wellenlängenselektiver Geräte. Kürzere Testzeiten und schnellere Swept-Wavelength-Tests tragen dazu bei, die Testkosten pro Gerät zu senken, Testmargen zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren.
Der N7774C bietet eine erstklassige Wellenlängengenauigkeit – ermöglicht durch seine hochauflösende Wellenlängen-Referenzeinheit, die Echtzeit-Tracking und -Steuerung ermöglicht und eine Gasküvette für hervorragende Langzeitstabilität und Selbstanpassungsfähigkeit enthält.
Wie der N7776C und N7778C wird der neue Ultra-High Power Tunable Laser von der Photonic Application Suite Software für spektrale Messungen von Einfügedämpfung, Polarisationsabhängiger Dämpfung und Dispersion unterstützt. In Kombination mit den N774xC Multiport-Leistungsmessern und dem N7786C Polarisationssynthesizer bieten diese Laser eine optimale Swept-Wavelength-Genauigkeit und einen exzellenten Dynamikbereich zur Messung von Filter-Sperrbereichen und -Durchlassbereichen.
Die Wellenlängenabstimmungsleistung der durchstimmbaren Laserfamilie wurde verbessert, um eine standardmäßige Feinabstimmung ohne Überschwingen zu ermöglichen. Dank der automatischen Koordination von Motor und Piezoaktuator ist keine separate Feinabstimmungssteuerung für eine reibungslose Abstimmung mit 0,1 pm Auflösung erforderlich. Dies vereinfacht Wellenlängenoptimierungsverfahren.
Die Remote-Benutzeroberfläche des Instruments ist einfach über einen Webbrowser zugänglich, entweder über LAN oder über USB-Verbindung. Ein optionales Touchscreen-Display bietet lokalen Bedienerzugriff und zeigt aktuelle Betriebsparameter an.
N7776C
Die neue Keysight N7776C Spitzenlaserquelle ist auf höchste Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit im Sub-Pikometer-Bereich im statischen und durchstimmbaren Betrieb ausgelegt und bietet so eine herausragende Testeffizienz.
Die neue, abstimmbare Laserquelle Keysight N7776C der Spitzenklasse wurde für höchste Genauigkeit im statischen und dynamischen Betrieb entwickelt und ermöglicht so eine herausragende Testeffizienz. Bidirektionale Durchläufe mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 nm/s, einer Wiederholgenauigkeit im Sub-Pikometerbereich und ohne Beeinträchtigung der spezifizierten dynamischen Genauigkeit beschleunigen wellenlängenabhängige Justierprozesse und die automatisierte Kalibrierung wellenlängenselektiver Bauelemente. Kürzere Testzeiten und schnellere Durchlauftests tragen zur Senkung der Testkosten pro Bauelement, zur Verbesserung der Testmargen und zur Reduzierung der Gesamtbetriebskosten bei.
Mit einer Ausgangsleistung von über +12 dBm bei der niedrigsten Spontanemissionsschwelle der Produktfamilie ermöglicht der N7776C die Validierung extrem tiefer Filter. Er bietet zudem höchste Wellenlängengenauigkeit – ermöglicht durch seine hochauflösende Wellenlängenreferenzeinheit, die Echtzeit-Tracking und -Steuerung bietet und eine Gasküvette für exzellente Langzeitstabilität und Selbstjustierungsfähigkeit enthält.
Wie ihre Vorgänger 81600B und 81606A wird auch die neue abstimmbare Laserquelle N7776C von der Software der Photonic Application Suite für spektrale Messungen von Einfügungsdämpfung, polarisationsabhängiger Dämpfung und Dispersion unterstützt. In Kombination mit den Mehrport-Leistungsmessern N774xC und dem Polarisationssynthesizer N7786C bieten die neuen Laser eine optimale Genauigkeit im durchstimmbaren Wellenlängenbereich und einen exzellenten Dynamikbereich für die Messung von Filtersperr- und Durchlassbereichen.
Alle abstimmbaren Laser der N777xC-Serie basieren auf einem gemeinsamen Resonator- und Lasermoduldesign und zeichnen sich durch eine schmale Linienbreite, exzellente Langzeitstabilität und geringe spontane Emission aus. Sie sind softwarekompatibel mit den seit über einem Jahrzehnt als Industriestandard geltenden Lasern 8160xA und 81600B, benötigen jedoch eine Höheneinheit weniger im Rack. Die Benutzeroberfläche des Geräts ist per Webbrowser über LAN oder USB-Verbindung zugänglich. Ein optionales Touchscreen-Display ermöglicht den Zugriff für den lokalen Bediener und zeigt die aktuellen Betriebsparameter an.
N7778C
Das neue N7778C eignet sich dank seines ausgewogenen Verhältnisses von Funktionen, Leistung und Preis sowohl für kosteneffiziente, hochdurchsatzfähige Komponententests in der Fertigung als auch für kohärente Transmissionsexperimente.
Die neue, durchstimmbare Laserquelle N7778C bietet eine Spitzenausgangsleistung von über +12 dBm, die mindestens 75 dB/nm über ihrer Spontanemission liegt. Sie zeichnet sich durch eine typische Wellenlängen-Wiederholgenauigkeit von ±1,5 pm bei bidirektionalen Durchläufen mit bis zu 200 nm/s aus. Dank ihres ausgewogenen Verhältnisses von Eigenschaften, Leistung und Preis eignet sich die N7778C sowohl für kostengünstige, hocheffiziente Bauteilprüfungen in der Fertigung als auch für kohärente Transmissionsexperimente.
Wie ihre Vorgänger 81600B und 81608A wird auch die neue abstimmbare Laserquelle N7778C von der Software der Photonic Application Suite für spektrale Messungen von Einfügungsdämpfung, polarisationsabhängiger Dämpfung und Dispersion unterstützt. In Kombination mit den Mehrport-Leistungsmessern N774xC und dem Polarisationssynthesizer N7786C bieten die neuen Laser eine optimale Genauigkeit im durchstimmbaren Wellenlängenbereich und einen exzellenten Dynamikbereich für die Messung von Filtersperr- und Durchlassbereichen.
Alle abstimmbaren Laser der N777xC-Serie basieren auf einem gemeinsamen Resonator- und Lasermoduldesign und zeichnen sich durch eine schmale Linienbreite, exzellente Langzeitstabilität und geringe spontane Emission aus. Sie sind softwarekompatibel mit den seit über einem Jahrzehnt als Industriestandard geltenden Lasern 8160xA und 81600B, benötigen jedoch eine Höheneinheit weniger im Rack. Die Benutzeroberfläche des Geräts ist per Webbrowser über LAN oder USB-Verbindung zugänglich. Ein optionales Touchscreen-Display ermöglicht den Zugriff für den lokalen Bediener und zeigt die aktuellen Betriebsparameter an.
Erfahren Sie mehr über optische Laserquellenprodukte
N7779C
Die neue, stufenweise abstimmbare Basislinienlaserquelle N7779C eignet sich ideal für kostengünstige Tests von optischen Breitbandgeräten. Sie kann auch als hochstabiler, abstimmbarer Lokaloszillator für Empfängertests oder Übertragungsexperimente eingesetzt werden.
Die neue, abstimmbare Basislaserquelle N7779C ermöglicht, wie die anderen neuen Modelle der N777xC-Familie, schnelles Einstellen diskreter Wellenlängen mit einer Auflösung von 0,1 pm und einer typischen Wellenlängenwiederholgenauigkeit von ±3 pm. Dadurch eignet sie sich ideal für kostengünstige Tests von optischen Breitbandbauteilen. Dank Einstellzeiten von nur 300 ms sind schnelle Wellenlängenabtastungen möglich. Wie die anderen Laser der N777xC-Familie liefert sie eine Spitzenausgangsleistung von über +12 dBm bei geringer spontaner Emission. Mit einer Leistungsstabilität von ±0,01 dB über eine Stunde kann sie auch als statischer Lokaloszillator mit großem Abstimmbereich für Empfängertests oder Übertragungsexperimente eingesetzt werden.
Alle abstimmbaren Laser der N777xC-Serie basieren auf einem gemeinsamen Resonator- und Lasermoduldesign und zeichnen sich durch eine schmale Linienbreite, exzellente Langzeitstabilität und geringe spontane Emission aus. Sie sind softwarekompatibel mit den seit über einem Jahrzehnt als Industriestandard geltenden Lasern 8160xA und 81600B, benötigen jedoch eine Höheneinheit weniger im Rack. Die Benutzeroberfläche des Geräts ist per Webbrowser über LAN oder USB-Verbindung zugänglich. Ein optionales Touchscreen-Display ermöglicht den Zugriff für den lokalen Bediener und zeigt die aktuellen Betriebsparameter an.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein abstimmbarer Laser ist eine präzise optische Lichtquelle, deren Ausgangswellenlänge über einen definierten Spektralbereich kontinuierlich oder in diskreten Schritten angepasst werden kann. Diese Möglichkeit, den Wellenlängenbereich zu durchlaufen, macht abstimmbare Laser unverzichtbar für die Prüfung optischer Komponenten, faseroptische Kommunikationssysteme und die fortgeschrittene Photonikforschung. In Testumgebungen werden abstimmbare Laser eingesetzt, um die spektrale Empfindlichkeit von Bauelementen wie optischen Filtern, Multiplexern/Demultiplexern (MUX/DEMUX), Wellenleitern, Modulatoren und photonischen integrierten Schaltungen (PICs) zu untersuchen.
Durch die Abstimmung des Lasers über einen breiten Bereich, der häufig das C-, L- und O-Band abdeckt, können Ingenieure Einfügungsdämpfung, Mittenwellenlänge, Kanalausrichtung und spektrale Flachheit optischer Bauelemente mit hoher Präzision bestimmen. Moderne abstimmbare Laser unterstützen zudem automatisierte Wellenlängen-Sweeps, fein auflösende Schrittweiten und getriggerte Messungen und ermöglichen so Hochdurchsatztests sowohl in Forschungs- und Entwicklungslaboren als auch in Produktionsumgebungen.
Um den richtigen abstimmbaren Laser für präzise Prüfungen von faseroptischen und photonischen Komponenten auszuwählen, sollten Sie sich auf die Spezifikationen konzentrieren, die die Signalqualität, die Messgenauigkeit und die spektrale Auflösung direkt beeinflussen. Zu den wichtigsten zu bewertenden Parametern gehören:
Durch die Wahl eines abstimmbaren Lasers mit hoher Wellenlängengenauigkeit, breiter und präziser Abstimmbarkeit, starker Ausgangsleistung und ausgezeichnetem Signal-Rausch-Verhältnis können Sie saubere, wiederholbare und hochauflösende Ergebnisse in einer Vielzahl optischer Testanwendungen gewährleisten, von der Forschung und Entwicklung bis hin zu automatisierten Produktionsumgebungen.
Bei Tests optischer Kommunikationssysteme müssen abstimmbare Laser den gesamten Bereich der standardisierten optischen Übertragungsbänder abdecken, die in WDM-Systemen und optischen Transceivern verwendet werden. Die abstimmbaren Laser von Keysight decken den Bereich von 1260 nm bis 1650 nm ab und umfassen damit das gesamte O-Band (1260–1360 nm), C-Band (1530–1565 nm) und L-Band (1565–1625 nm).
Diese breite spektrale Abdeckung ermöglicht es Ihnen, ITU-T-Grid-Kanäle zu testen, die Konformitätsvalidierung von Transceivern durchzuführen und passive und aktive Komponenten zu charakterisieren, die in 400G, 800G und verwendet werden. 1.6T Optische Netzwerke. Ob Sie Filter kalibrieren, die Dispersion überprüfen oder die Einfügungsdämpfung über den gesamten Wellenlängenbereich analysieren – ein großer Abstimmbereich ist für umfassende und zukunftssichere optische Tests unerlässlich.
Ein schmalbandiger, abstimmbarer Laser liefert ein hochkohärentes, spektral reines optisches Signal mit minimalem Phasenrauschen. Dies ist besonders wichtig bei hochpräzisen optischen Messungen, bei denen die Signalqualität die Messgenauigkeit direkt beeinflusst. Zum Beispiel:
Die Verwendung eines abstimmbaren Lasers mit einer Linienbreite im kHz-Bereich gewährleistet genaue und reproduzierbare Ergebnisse selbst bei anspruchsvollsten optischen Tests. Dadurch können Sie subtile Geräteverhalten aufdecken und die Signalintegrität im gesamten System sicherstellen.