Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight-Laserquellen mit fester Wellenlänge bieten eine hochstabile optische Ausgangsleistung und eignen sich daher als Referenz in Kalibrieraufbauten für tragbare Messgeräte oder zur Erzeugung eines Referenzsignals mithilfe eines optischen Modulators. Dank des Fabry-Pérot-Spektrums tragen die Laser dazu bei, Interferenzen im optischen Pfad zu minimieren und den Referenzleistungspegel gegenüber den bei Testkonfigurationen mit Lasern schmaler Linienbreite häufig auftretenden Schwankungen zu stabilisieren.
Die grafische Benutzeroberfläche des Geräts bietet detaillierte Informationen zu Hardware, Firmware-Version und Adresseinstellungen. Neben der optischen Ausgangsleistung und der Mittenwellenlänge jedes Kanals ermöglicht das Bedienfeld den Zugriff auf die Kohärenzeinstellungen. Über separate Registerkarten lassen sich die LAN-Adresseinstellungen ändern und die kontextsensitive Hilfe aufrufen. Dank des responsiven Designs passt sich die Anzeige automatisch an das Browserfenster und den gewählten Zoomfaktor an, sodass Sie mehrere Geräteansichten komfortabel auf einem Bildschirm anordnen können.
Wavelength
850 nm (Option 085); 1310 nm/ 1550 nm (Option 135)
Fiber Type
Multimode Fiber (Option 085); PM Fiber (Option 135)
Output power
+3 dBm (Option 085); +13 dBm (Option 135)
Laser Type
Fabry-Perot
Fabry-Perot-Laserquellen liefern stabile Leistungsreferenzen.
Fabry-Perot-Laserquellen liefern stabile Leistungsreferenzen.
N7710C
Fabry-Perot-Laserquellen liefern stabile Leistungsreferenzen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein optisches Leistungsmessgerät dient zur Messung der absoluten Leistung optischer Signale, die über Glasfaserkabel oder -komponenten übertragen werden. Die Messung, angegeben in dBm (Dezibel bezogen auf 1 Milliwatt), hilft festzustellen, ob die optische Signalstärke innerhalb akzeptabler Grenzen für einen ordnungsgemäßen Systembetrieb liegt.
Optische Leistungsmesser sind unverzichtbar für die Prüfung von Glasfasernetzen, die Charakterisierung optischer Komponenten und die Qualitätskontrolle in der Fertigung. Sie dienen der Überprüfung der Signalpegel in jeder Phase einer optischen Verbindung – von Lasern und Verstärkern bis hin zu Transceivern und Steckverbindern. Durch die präzise Messung der Leistung tragen diese Messgeräte dazu bei:
Ein optisches Leistungsmessgerät ist ein wichtiges Werkzeug zur Gewährleistung von Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit in Glasfasersystemen in den Bereichen Telekommunikation, Datenkommunikation, Photonik und Forschung & Entwicklung.
Ja. Die meisten modernen optischen Leistungsmesser sind mit vollautomatischen Funktionen ausgestattet und lassen sich daher nahtlos in Labor- und Produktionsumgebungen integrieren. Diese Messgeräte unterstützen:
Die Automatisierung gewährleistet wiederholbare, fehlerfreie Tests, reduziert manuelle Eingriffe und verbessert die Effizienz in groß angelegten optischen Validierungsworkflows erheblich.
Optische Leistungsmesser werden in einer Vielzahl von Glasfaser- und Photonikanwendungen eingesetzt, darunter:
Ob Sie in einem Hochgeschwindigkeits-Rechenzentrum, einem Telekommunikationsnetz oder einer Fabrik für optische Komponenten arbeiten – Leistungsmesser sind unverzichtbar, um die Systemintegrität und Signalqualität sicherzustellen.
Mehrkanalige optische Leistungsmesser bieten erhebliche Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Messeffizienz:
Mehrkanalmessgeräte sind eine sinnvolle Investition für Umgebungen, die hohe Anforderungen an optische Prüfungen, parallele Validierung und minimalen Einrichtungsaufwand stellen.