Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight XR6-Klasse Expert Zu den Oszilloskopen gehören das Infiniium EXR und das MXR.
Die Keysight XR6-Klasse Expert Oszilloskope liefern bis zu acht analoge Kanäle im Vergleich zu vier bei unseren Essential / Advanced Oszilloskope. Die MXR-Oszilloskope vereinen acht Instrumente in einem Gerät und verfügen zusätzlich über einen Echtzeit-Spektrumanalysator. Sie eignen sich ideal zum Testen komplexer Anwendungen wie 5G MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output), Radar oder Satellitenkommunikation. Wenn sich Ihre Anforderungen ändern, können Sie Ihr Gerät jederzeit aufrüsten. Expert Steuern Sie Ihr Oszilloskop per Fernzugriff mit einem neuen Lizenzschlüssel und vermeiden Sie so Ausfallzeiten und die Rücksendung an den Hersteller. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Analysieren Sie gleichzeitig bis zu acht analoge Kanäle sowie bis zu 16 zusätzliche digitale Kanäle.
Bewerten Sie die Eigenschaften Ihres Signals anhand von benutzerdefinierten Kriterien, um Fehler schnell zu finden und zur späteren Überprüfung zu speichern.
Wählen Sie aus einer robusten Suite leistungsstarker Software für Signalintegritäts-, Stromversorgungsintegritäts-, Protokolldekodierungs-, HF- und Konformitätsprüfungen.
Mit einem einfachen Lizenzschlüssel können Sie Bandbreite, Speicher und Kanäle jederzeit nach Bedarf erweitern.
Maximum bandwidth
500 MHz bis 6 GHz
Analog channels
4 bis 8
Digital channels
16
Maximum sample rate
16 GSa/s
Maximum memory depth
1.6 Gpts
Display size
15.6 inch
ADC resolution
10 bits
DDC RTSA
Varies
Brands included
MXR Series, EXR Series
EXR058A
500 MHz auf allen 8 Kanälen, Optionen für 7 in einem Gerät integrierte Instrumente, hardwarebeschleunigte Plotterdarstellung und vollständig auf 2,5 GHz aufrüstbar.
Im Lieferumfang enthalten:
MXR104B
1 GHz auf allen 4 Kanälen, Option zur Integration von bis zu 8 Instrumenten in einem Gerät, hardwarebeschleunigtes Plotten, vollständig aufrüstbar auf 6 GHz und 8 Kanäle.
Was enthalten ist:
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
Da die Komplexität von Digital- und RF-Tests zunimmt, können Sie mit KeysightCare Projektzeitpläne optimieren und Risiken minimieren und gleichzeitig die Qualität Ihrer Endprodukte sicherstellen.
Die auf dieser Seite vorgestellten Geräte enthalten ein Jahr KeysightCare Assured mit der Option auf ein Upgrade.
MXR608B
6 GHz auf allen 8 Kanälen, Möglichkeit zur Integration von bis zu 8 Instrumenten in einem Gerät, hardwarebeschleunigtes Plotten und vollständige Aufrüstbarkeit.
Was enthalten ist:
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
Da die Komplexität von Digital- und RF-Tests zunimmt, können Sie mit KeysightCare Projektzeitpläne optimieren und Risiken minimieren und gleichzeitig die Qualität Ihrer Endprodukte sicherstellen.
Die auf dieser Seite vorgestellten Geräte enthalten ein Jahr KeysightCare Assured mit der Option auf ein Upgrade.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Oszilloskope werden in einer Vielzahl von Branchen, wie z. B. der drahtlosen Kommunikation, der Vernetzung von Rechenzentren, der Automobilindustrie sowie der Luft- und Raumfahrt, zur Analyse elektrischer Signale eingesetzt. Zu den häufigsten Anwendungsgebieten von Oszilloskopen gehören:
Fehlersuche und -behebung bei Signalen
Oszilloskope werden zur Diagnose von Problemen in elektronischen Schaltungen eingesetzt, wie z. B. Signalverzerrungen, Rauschen und Spannungsabfällen. Sie können auch verwendet werden, um Probleme in der Stromversorgung wie Restwelligkeit und Rauschen zu identifizieren, die zu Instabilitäten in Geräten führen.
Protokolldekodierung
Oszilloskope können gängige serielle Busprotokolle wie I²C, SPI, UART, CAN und LIN dekodieren und analysieren. Sie wandeln digitale Signale in höherwertige Informationen oder aussagekräftige Datenpakete um, beispielsweise in Form von ASCII-Zeichen, Hexadezimalwerten oder Kommunikationsframes. Die Protokolldekodierung ist besonders hilfreich beim Debuggen eingebetteter Systeme, da die dekodierten Daten zusammen mit dem Signalverlauf angezeigt werden.
Analyse der Signalintegrität
Die Analyse der Signalintegrität ist ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung neuer Produkte, der Fehlersuche in bestehenden Systemen und der Überprüfung der Einhaltung von Normen. Ein Oszilloskop dient der Beurteilung der Signalintegrität, um Signalverzerrungen oder -beeinträchtigungen zu erkennen, die zu Fehlern und Ausfällen in Datenkommunikationssystemen führen können. Ein Einsteiger-Oszilloskop kann grundlegende Signalintegritätsprüfungen durch Messung von Anstiegs- und Abfallzeit sowie Spannungspegeln durchführen. Für fortgeschrittene Signalintegritätsmessungen von Hochgeschwindigkeitssignalen ist jedoch ein leistungsfähigeres Oszilloskop erforderlich. Expert oder Profi-Niveau.
Prüfung der Einhaltung der Vorschriften
Oszilloskope sind unerlässlich, um die Einhaltung von Industriestandards zu überprüfen und die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Produkten zu gewährleisten. Für umfassende Konformitätsprüfungen wird die Verwendung von Oszilloskopen empfohlen. Expert oder Pro-Oszilloskope.
Beispielsweise wird in drahtlosen Kommunikationssystemen ein Oszilloskop eingesetzt, um zu überprüfen, ob die übertragenen Signale den erforderlichen Standards wie 5G/6G, Wi-Fi und LTE entsprechen. Ebenso gewährleistet ein Oszilloskop in der Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation die Einhaltung von Standards wie USB, PCIe, DDR, Ethernet und weiteren.
Die Speichertiefe eines Oszilloskops gibt an, wie viele Daten es speichern und anzeigen kann. Je größer der Speicher, desto mehr Informationen zeigt das Oszilloskop an. Dies ist wichtig, da es die Auflösung des angezeigten Signals beeinflusst. Je höher die Auflösung, desto mehr Details sind im Signal erkennbar.
Ein Oszilloskop mit geringem Speicher kann möglicherweise nur Daten von wenigen Sekunden speichern, was unter Umständen nicht ausreicht, um das Geschehen genau zu erfassen. Ein Oszilloskop mit großem Speicher hingegen kann Daten von Stunden oder sogar Tagen speichern und ermöglicht so das Heranzoomen für eine hochauflösende Ansicht des gewünschten Bereichs.
Ein gutes Erinnerungsvermögen kann hilfreich sein, wenn man versucht, ein sporadisch auftretendes Problem aufzuspüren. Ein oberflächliches Erinnerungsvermögen erfasst das Ereignis möglicherweise gar nicht, aber ein gutes Erinnerungsvermögen ermöglicht es, zurückzublättern und genau zu untersuchen, was vor und nach dem Ereignis geschah.
Eine große Speichertiefe bedeutet, dass ein größerer Teil der Wellenform erfasst wird, während eine geringe Speichertiefe nur einen kleinen Teil der Wellenform erfasst. Große Speichertiefen eignen sich zur Erfassung komplexer Wellenformen, während geringe Speichertiefen für einfache Messungen ausreichen.
Speichertiefe und Abtastrate hängen eng zusammen, denn je mehr Messwerte pro Sekunde erfasst werden, desto mehr Daten müssen gespeichert werden. Daher verfügen Oszilloskope mit höheren Abtastraten oft über einen größeren Speicher.
Die Verwendung eines Oszilloskops mit hoher Kanaldichte ermöglicht die gleichzeitige Beobachtung und Analyse mehrerer Signale in komplexen Systemen. Dank mehrerer Eingangskanäle können Anwender verschiedene Signalverläufe nebeneinander betrachten und so Wechselwirkungen zwischen Signalen erfassen, Timing-Probleme identifizieren und komplexe Schaltungen effizienter analysieren. Die Pro-Oszilloskope bieten bis zu acht analoge Kanäle auf einem einzigen Oszilloskop und damit ausreichend Kapazität für die gleichzeitige Analyse verschiedener Komponenten oder Stufen einer Schaltung. Dies ist besonders vorteilhaft in Systemen mit vielen interagierenden Elementen.
Die Möglichkeit, mehrere analoge Signale gleichzeitig zu messen, ermöglicht präzise Einblicke in das Signalverhalten, beispielsweise in Spannungsänderungen im Zeitverlauf, Phasenverschiebungen und Signalamplituden. Ingenieure können Echtzeitdaten an verschiedenen Punkten eines Systems erfassen und so Probleme wie Übersprechen, Rauschen oder Signalverschlechterungen präzise lokalisieren. Durch den Zugriff auf eine größere Anzahl von Kanälen reduziert sich der Bedarf an Umschaltungen zwischen einzelnen Eingängen und an mehreren Oszilloskopen, was den Testprozess optimiert und die Produktivität steigert.
Die Integration von acht analogen Kanälen verbessert die Vielseitigkeit des Oszilloskops sowohl in der Entwicklung als auch in der Diagnose. So können Ingenieure beispielsweise die Funktion mehrerer Komponenten parallel analysieren oder Signale in verschiedenen Teilen einer Schaltung vergleichen. Dies erleichtert die Überprüfung von Designs und die Fehlererkennung in komplexen Systemen. Diese Mehrkanal-Konfiguration ist besonders wertvoll für Anwendungen wie eingebettete Systeme, Fahrzeugdiagnose und Kommunikationssysteme, bei denen die gleichzeitige Beobachtung mehrerer Signale für eine präzise Analyse und Entscheidungsfindung unerlässlich ist.
Werden mehr als 8 analoge Kanäle benötigt, ist die MultiScope-Software in bestimmten modernen Oszilloskopen integriert. MultiScope ermöglicht eine noch höhere Kanaldichte, indem mehrere Oszilloskope angeschlossen werden können, um eine hohe Anzahl von Signalen – bis zu 40 Kanäle – gleichzeitig anzuzeigen.