Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das Metronome Timing System (MTS) von Keysight stellt eine gemeinsame Zeit-, Frequenz- und Phasenreferenz über Netzwerktestplattformen hinweg bereit. Das für die Synchronisierung großer Testumgebungen entwickelte MTS unterstützt bis zu 48 Chassis über eine Metronome-STAR-Topologie, darunter modulare XGS-Systeme und eigenständige Appliances wie Keysight Novus ONE PLUS und AresONE. Das System verteilt die Synchronisation von GNSS-, 10-MHz- und anderen Taktquellen und liefert so eine Nanosekunden-Genauigkeit in Multichassis-Setups. Kompatibel mit IxOS und anderen Netzwerktestanwendungen von Keysight, gewährleistet das MTS ein konsistentes, wiederholbares Timing zur Validierung der realen Leistung von Ethernet-, Time-Sensitive-Networking-, 5G- und KI-Rechenzentrumsnetzwerken. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Erkunden Sie die unten aufgeführten Ressourcen.
Synchronisieren Sie bis zu 48 Testchassis in einem einzigen Testsystem, einschließlich modularer XGS-Systeme und eigenständiger Appliances wie AresONE, für groß angelegte Testumgebungen.
Integriert sich in die Keysight Netzwerktestsoftware, um die Zeitsynchronisation in Anwendungen zur Verkehrserzeugung, Latenzmessung und Protokollkonformität zu unterstützen.
Erreichen Sie eine Genauigkeit im Nanosekundenbereich in lokalen Setups und verteilten Konfigurationen, wobei Kabellängen bis zu 200 m mit Metronom-Verlängerungskabeln unterstützt werden.
Wählen Sie zwischen einstufigen, Metronome-STAR- oder GPS-basierten verteilten Topologien – flexiblen Architekturen, die von lokalen Laboren bis hin zu global verteilten Testumgebungen skalieren.
942-0090
IXIA Metronom-Timing-System und Metronom-Timing-Software ermöglichen fortschrittliches Chassis-Timing.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
In leistungsstarken Netzwerktestumgebungen müssen mehrere Chassis und Appliances den Datenverkehr mit nanosekundengenauer Präzision generieren und analysieren. Die Zeit- und Phasensynchronisation gewährleistet, dass alle Geräte mit einer einheitlichen Zeit- und Frequenzreferenz arbeiten und ermöglicht so eine präzise Paketzeitstempelung, Latenzmessung und Ereigniskorrelation.
Ohne Synchronisierung kann die Abweichung zwischen lokalen Uhren zu inkonsistenten Ergebnissen führen, insbesondere bei Tests mit Time-Sensitive Networking (TSN), 5G, Synchronous Ethernet (SyncE) und dem IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP). Diese Technologien erfordern eine Zeitgenauigkeit im Subnanosekundenbereich, weshalb die Synchronisierung für eine zuverlässige Validierung unerlässlich ist.
Die Synchronisierung ermöglicht zudem die realistische Emulation verteilter Netzwerke und erlaubt es Ingenieuren, Ereignisse in Multi-Rack-Setups oder an geografisch verteilten Standorten zu korrelieren. Durch die Ausrichtung aller Testelemente auf einen gemeinsamen Taktgeber, häufig abgeleitet von der koordinierten Weltzeit (UTC) oder GPS, verbessert sich die Wiederholbarkeit der Tests, und die Ergebnisse spiegeln die reale Leistung unter Last und zeitkritischen Bedingungen besser wider.
Die Metronom-Zeitmesssysteme von Keysight unterstützen verschiedene Synchronisationsarchitekturen, die auf unterschiedliche Testumgebungsgrößen und -layouts zugeschnitten sind:
Jede Architektur unterstützt Chassis-Familien wie AresONE, XGS und Novus ONE PLUS und ist mit der IxOS/IxNetwork-Software kompatibel. Die Wahl hängt vom Laborsayout, der Anzahl der Geräte und davon ab, ob eine Synchronisation über mehrere Standorte hinweg erforderlich ist.
Diese strukturierte Verteilung gewährleistet, dass alle Chassis mit synchronisierten Zeitstempeln arbeiten und ermöglicht so eine genaue Erfassung des Datenverkehrs, eine Latenzanalyse und eine Protokollemulation, selbst bei hohem Durchsatz oder zeitkritischen Arbeitslasten.