Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
TS-5040 ist ein kompaktes Kfz-Funktionsprüfsystem, das Herstellern eine vollständige, vielseitige und kundenspezifische Testlösung bietet.
Form factor
Complete test system - compact
Type
Functional Test System
Platform
Modular / LAN
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das Funktionstestsystem Keysight TS-5040 ist ein robustes und zuverlässiges System, das einen wirtschaftlichen Betrieb gewährleistet. In Kombination mit Keysight-Software wie KS8400A PathWave Test Automation mit KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing (PTEM) oder TestExec SL mit TS-5000-Bibliotheken ermöglicht es einen optimierten Entwicklungsprozess und eine beschleunigte Implementierung. Das TS-5040 lässt sich nahtlos in hochautomatisierte Produktionsumgebungen integrieren. Es ist eine minimalistische Komplettlösung für Automobil- und Industrieanwendungen, die wertvollen Platz im Rack und auf der Stellfläche spart.
Steuern Sie den TS-5040 mit dem optionalen Keysight Embedded PXI-Controller mit Core i3-Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD und integriertem GPIB-Controller oder mit dem optionalen Industrie-PC-Controller mit Core i7-Prozessor, 16 GB RAM und 1 TB HDD.
Das Funktionstestsystem unterstützt HF-Umschaltung von bis zu zwei Karten mit Vierfach-1x4-HF-Schaltern (DC 3 GHz). Es unterstützt zudem Stromquellen von bis zu 400 W.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.