Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 10 von 10

Abbildung des Thermoelement-Kits
Thermoelement-Kit
Modell
34307A

Dieses Thermoelement vom Typ J ist für die Datenerfassungs-/Schalteinheit 34970A vorgesehen, kann aber auch mit einigen digitalen Multimetern verwendet werden.

Abbildung eines Thermistor-Temperaturfühlers
Thermistor-Temperaturfühler
Modell
E2308A

Verwenden Sie diese universell einsetzbare Sonde in einem Edelstahlgehäuse zur Messung von Flüssigkeitstemperaturen.

Abbildung eines Thermoelements (Typ K) und eines Temperaturfühleradapters
Thermoelement (Typ K) und Temperaturfühleradapter
Modell
U1186A

Besteht aus einer Thermoelementperle vom Typ K und einem Mini-Stecker mit zwei Bananensteckern.

Abbildung des Temperaturmoduls
Temperaturmodul
Modell
U1586B

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres Handoszilloskops oder digitalen Handmultimeters zur Temperaturmessung.

Abbildung der Lufttemperatursonde
Lufttemperaturfühler
Modell
U1183A

Messen Sie die Temperatur des Trockners, der Transportleitung und der Umgebungsluft im Bereich von -50 °C bis 800 °C.

Abbildung eines Tauchtemperaturfühlers
Tauchtemperaturfühler
Modell
U1181A

Messen Sie die Temperatur von Lebensmitteln, Öl und anderen Flüssigkeiten im Bereich von -50 °C bis 700 °C.

Abbildung des Temperaturfühleradapters
Temperaturfühleradapter
Modell
U1184A

Adaptiert den Mini-Anschluss für Thermoelemente und Temperaturfühler an zwei Bananenstecker-Eingänge.

Abbildung eines Thermoelements (Typ J) und eines Temperaturfühleradapters
Thermoelement (Typ J) und Temperaturfühleradapter
Modell
U1185A

Besteht aus einer Thermoelementperle vom Typ J und einem Mini-Stecker mit zwei Bananensteckern.

Abbildung eines Thermoelement-Adapter- und Leitungssets, Typen J und K
Thermoelement-Adapter- und Leitungsset, Typen J und K
Modell
U1180A

Funktioniert mit allen Keysight Handmultimetern; beinhaltet einen Thermoelementadapter vom Typ J/K sowie eine Thermoelementperle vom Typ J und K.

Abbildung eines industriellen Oberflächentemperaturfühlers
Industrieller Oberflächentemperaturfühler
Modell
U1182A

Misst Temperaturen ruhender Oberflächen im Bereich von -50 °C bis 400 °C; funktioniert mit Handzangenmessgeräten, Digitalmultimetern, Oszilloskopen und Kalibratoren.

Alles löschen