Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
N7909A
Hinzufügen einer N7909A-Leistungsabführungseinheit zu jedem Advanced Das Netzteil Power System N6900A oder N7900A erweitert seine Fähigkeit, Strom von 10 % auf 100 % seines Nennstroms aufzunehmen.
Die Leistungsableitungseinheit N7909A erweitert jedes System um Stromsenken- oder Zweiquadrantenbetrieb. Advanced Netzteile vom Typ N6900A oder N7900A des Power Systems (APS). Jedes N7909A-Gerät bietet eine Stromsenkenleistung von bis zu 1 kW für ein APS-Netzteil. Für den vollständigen Zwei-Quadranten-Betrieb eines 2-kW-APS-Netzteils werden daher zwei N7909A-Geräte benötigt. Mit einem einzelnen N7909A-Gerät und einem 2-kW-APS-Netzteil wird eine Stromsenkenleistung von 50 % erreicht. Das N7909A-Gerät hat eine Baugröße von 1 HE und belegt die volle Rackbreite. Der Anschluss an das APS-Netzteil erfolgt über eine zweiadrige Strom- und eine Kommunikationsverbindung, um den kontinuierlichen Zwei-Quadranten-Betrieb zu gewährleisten. Die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite sowohl des N7909A-Geräts als auch des Netzteils.
Beachten Sie, dass das N7909A nicht als eigenständiges Gerät funktioniert. Es ist nur mit einem APS-Netzteil kompatibel. Weitere Informationen zum 2-Quadranten-Betrieb des APS: