Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
8762A
Bietet hervorragende Leistung mit Breitbandbetrieb, hoher Isolation, niedrigem SWR, langer Lebensdauer und außergewöhnlicher Wiederholgenauigkeit
Der Keysight 8762A bietet hervorragende elektrische und mechanische Eigenschaften mit Breitbandbetrieb, hoher Isolation, niedrigem SWR, langer Lebensdauer und außergewöhnlicher Wiederholgenauigkeit.
Kaufen Sie nur die Leistung, die Sie brauchen! Keysight bietet eine neue Reihe von verriegelbaren Koaxialschaltern, die legendäre Zuverlässigkeit mit der größten Auswahl an Leistungsoptionen auf dem Markt vereinen. Erfahren Sie mehr unter: Koaxialschalter N1810TL
Erfahren Sie mehr über Keysight-Ein-/Ausschalter (SPDT).
N1812UL
Verwenden Sie diesen Schalter für Transferschalteranwendungen, Signalwegumkehr oder als Kalibrierungsanschluss.
Der Keysight N1812UL verriegelnde Koaxialschalter vereint unübertroffene Flexibilität der Konfiguration mit hervorragender Wiederholgenauigkeit, langer Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen zu Konfigurationsoptionen und Leistungskompromissen finden Sie in der Online-Produktübersicht.
Erfahren Sie mehr über Keysight-Ein-/Ausschalter (SPDT).
N1811TL
Ideal für einfache Installationen und einfaches Entfernen dank kompakter Bauweise und unübertroffener Konfigurationsflexibilität
Der Keysight N1811TL verriegelnde Koaxialschalter vereint unübertroffene Flexibilität der Konfiguration mit hervorragender Wiederholgenauigkeit, langer Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen zu Konfigurationsoptionen und Leistungskompromissen finden Sie in der Online-Produktübersicht.
Erfahren Sie mehr über Keysight-Ein-/Ausschalter (SPDT).
N1810UL
Vereint unübertroffene Konfigurationsflexibilität mit hervorragender Wiederholgenauigkeit, langer Lebensdauer und Zuverlässigkeit
Der Keysight N1810UL verriegelnde Koaxialschalter vereint unübertroffene Flexibilität der Konfiguration mit hervorragender Wiederholgenauigkeit, langer Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen zu Konfigurationsoptionen und Leistungskompromissen finden Sie in der Online-Produktübersicht.
N1810TL
Ideal für Anwendungen, bei denen eine Portanpassung erforderlich ist, mit terminiertem, ungenutztem 50-Ω-Port
Der Keysight N1810TL verriegelnde Koaxialschalter vereint unübertroffene Flexibilität der Konfiguration mit hervorragender Wiederholgenauigkeit, langer Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen zu Konfigurationsoptionen und Leistungskompromissen finden Sie in der Online-Produktübersicht.
Erfahren Sie mehr über Keysight-Ein-/Ausschalter (SPDT).
87204C
Bietet die für automatisierte Test- und Messanwendungen, Signalüberwachung und Routing-Anwendungen erforderliche Zuverlässigkeit.
Der Keysight 87204C Multiport-Switch bietet die für automatisierte Test- und Messanwendungen, Signalüberwachung und Routing erforderliche Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Dank innovativem Design und sorgfältiger Prozesskontrolle erfüllt der Keysight 87204C die Anforderungen an hochpräzise Schaltelemente in Testgeräten und Schnittstellen. Er ist für über 10 Millionen Schaltzyklen ausgelegt. Die außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit der Einfügedämpfung von 0,03 dB wird für 5 Millionen Zyklen bei 25 °C garantiert. Dies reduziert zufällige Fehlerquellen im Messpfad und verbessert die Messgenauigkeit. Die Lebensdauer des Switches ist ein entscheidender Faktor in Produktionstestsystemen, Satelliten- und Antennenüberwachungssystemen sowie Testinstrumenten. Die lange Lebensdauer dieses Switches erhöht die Systemverfügbarkeit und senkt die Betriebskosten durch weniger Kalibrierzyklen und Wartungsaufwand.
Hinweis: Option 161 ist die Standardoption, sofern nicht anders angegeben.
U9397C
Maximieren Sie Ihren Frequenzbereich und schützen Sie empfindliche Bauteile vor Schäden, indem Sie Videoleckagen minimieren.
Der Halbleiterschalter Keysight U9397C maximiert Ihren Frequenzbereich von 300 kHz bis 18 GHz und bietet hervorragende Leistung mit hoher Isolation, niedrigem Stehwellenverhältnis (SWR) und schneller Schaltgeschwindigkeit. Anwendungsbereiche sind Messtechnik, Kommunikation, Radar und viele andere Testsysteme, die schnelles HF- und Mikrowellen-SPDT-Schalten erfordern.
Weitere Informationen zu HF-/Mikrowellen-Halbleiterschaltern finden Sie unter HF- und Mikrowellen-Halbleiterschalter .
U1816A
Schalten Sie Signale um, ohne die Verbindungen physisch zu verändern, sodass Sie mit demselben Aufbau mehrere Tests durchführen können.
Die Keysight U1816A ist eine Schaltmatrix, bestehend aus zwei einpoligen Sechs-Wege-Schaltern (SP6T). Sie ermöglicht das Schalten mehrerer Signalwege, ohne die Verbindungen physisch zu verändern. Dadurch können mit demselben Aufbau mehrere Tests durchgeführt werden, wodurch häufiges Umstecken entfällt. Der gesamte Testprozess lässt sich automatisieren, was den Durchsatz in Produktionsumgebungen mit hohem Durchsatz erhöht.
U1816C
Schalten Sie Signale um, ohne die Verbindungen physisch zu verändern, sodass Sie mit demselben Aufbau mehrere Tests durchführen können.
Die Keysight U1816C ist eine Schaltmatrix, bestehend aus zwei einpoligen Sechs-Wege-Schaltern (SP6T). Sie ermöglicht das Schalten mehrerer Signalwege, ohne die Verbindungen physisch zu verändern. Dadurch können mit demselben Aufbau mehrere Tests durchgeführt werden, wodurch häufiges Umstecken entfällt. Der gesamte Testprozess lässt sich automatisieren, was den Durchsatz in Produktionsumgebungen mit hohem Durchsatz erhöht.
U1810B
Komplexe Schaltvorgänge vereinfachen und die Notwendigkeit zusätzlicher Netzteile oder Treiber durch USB-Plug-and-Play eliminieren
Der Keysight U1810B ist ein USB-gespeister SPDT-Koaxialschalter für den Frequenzbereich von DC bis 18 GHz. Die einzigartige Kombination aus hervorragender HF-Leistung und dem Komfort der USB-Konnektivität stellt eine unschätzbare Alternative für Anwender dar, um die Effizienz ihrer Testsysteme zu optimieren. Es ist keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich, und der gemeinsame N-Typ-Eingangsanschluss sorgt für eine robuste und zuverlässige Verbindung mit den Instrumentenports.
Erfahren Sie mehr über Keysight-Ein-/Ausschalter (SPDT).
U9400A
Bietet hervorragende Leistung in Bezug auf Isolation, Schaltgeschwindigkeit und Videoleckage über einen breiten Betriebsfrequenzbereich
Der Keysight U9400A Halbleiter-FET-Transferschalter bietet herausragende Leistung in Bezug auf Isolation, Schaltgeschwindigkeit und Videoleckage über einen breiten Betriebsfrequenzbereich von 300 kHz bis 8 GHz. Dank der geringen Videoleckage eignet er sich besonders gut zum Testen empfindlicher HF-IC-Komponenten. Der U9400A ist ideal für HF- und Mikrowellenanwendungen, die hohe Isolation, schnelle Schaltgeschwindigkeit und geringe Videoleckage über eine lange Lebensdauer erfordern.
U9400C
Bietet hervorragende Leistung in Bezug auf Isolation, Schaltgeschwindigkeit und Videoleckage über einen breiten Betriebsfrequenzbereich
Der Keysight U9400C Halbleiter-FET-Transferschalter bietet herausragende Leistung in Bezug auf Isolation, Schaltgeschwindigkeit und Videoleckage über einen breiten Betriebsfrequenzbereich von 300 kHz bis 18 GHz. Dank der geringen Videoleckage eignen sich diese Schalter besonders gut zum Testen empfindlicher HF-IC-Komponenten. Der U9400C ist ideal für HF- und Mikrowellenanwendungen, die hohe Isolation, schnelle Schaltgeschwindigkeit und geringe Videoleckage über eine lange Lebensdauer erfordern.