WaveJudge Wireless Analyzer Toolset

Vollständige Over-the-Air-Protokolldekodierung und RF-Analyse

Produktbild
  • Capture Time

    N/A

  • Protocol Information

    PHY, MAC, RRC, NAS, RLC, PDCP, IP, SDAP, ciphered data with key

  • Technology

    5G, LTE, RedCap, NTN, eMTC, NB-IoT, V2X, WLAN, O-RAN

  • Protocols

    5G R15 to R18, LTE R9 to R16, RedCap R17 to R18, NTN R17 to R18, eMTC R13 to R14, NB-IoT R13 to R14, V2X R14 to R16, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be/bn

  • Compatible products

  • RF Measurement Type

    Time domain, Modulation quality, MIMO rank, Frequency domain, CCDF, PAPR, Impulse response, 2D power, Beamforming phase and power, Phase noise, Baseband IQ

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Das SJ001A WaveJudge Wireless Analyzer Toolset kombiniert leistungsstarke drahtlose IQ-Datenerfassung mit Echtzeit-Protokolldekodierung und PHY-Analyse und ist damit unverzichtbar für die Fehlersuche und Optimierung drahtloser Netzwerke im Feld und im Labor. Analysieren Sie empfangene IQ-Daten aus verschiedenen Quellen mit dieser objektiven Lösung zur Bewertung der Kommunikation zwischen 5G NR- und NTN 3GPP Release 18-, RedCap-, LTE- und Wi-Fi 8-Geräten, Basisstationen und Zugangspunkten (APs) in Entwicklung und Einsatz.

Ob in Kombination mit WaveJudge-Hardware oder als eigenständige Analyselösung – das SJ001A WaveJudge Wireless Analyzer Toolset spürt schwer auffindbare Probleme präzise auf und spart so wertvolle Entwicklungszeit. Drei Konfigurationen ermöglichen die flexible Analyse des Funkverkehrs in Korrelation zur PHY-Performance.

  • Dekodieren, entschlüsseln, analysieren und identifizieren Sie intermittierende Probleme mit IQ-Daten, die von anderen Keysight-Plattformen importiert wurden, mithilfe der eigenständigen WaveJudge-Software.
  • Mit der WaveJudge-Software und -Hardware können Sie alle Ebenen des drahtlosen Datenverkehrs, der von verschiedenen Quellen über die Luft empfangen wird, erfassen, speichern, dekodieren, entschlüsseln und analysieren.
  • Fehlerbehebung bei Timing- und HF-Problemen innerhalb der PHY- und MAC-Schichten mithilfe der WaveJudge-Software in Kombination mit einer nicht-signalisierenden Hardwareplattform zur direkten Erfassung, Speicherung und Wiedergabe von IQ-Daten.