Ensemble d'outils d'analyse sans fil WaveJudge

Décodage complet du protocole en direct et analyse RF

image_produit
  • Capture Time

    N/A

  • Protocol Information

    PHY, MAC, RRC, NAS, RLC, PDCP, IP, SDAP, ciphered data with key

  • Technology

    5G, LTE, RedCap, NTN, eMTC, NB-IoT, V2X, WLAN, O-RAN

  • Protocols

    5G R15 to R18, LTE R9 to R16, RedCap R17 to R18, NTN R17 to R18, eMTC R13 to R14, NB-IoT R13 to R14, V2X R14 to R16, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be/bn

  • Compatible products

    WJ5000A|WJ5900A|E6680E|M9411A|M9416A

  • RF Measurement Type

    Time domain, Modulation quality, MIMO rank, Frequency domain, CCDF, PAPR, Impulse response, 2D power, Beamforming phase and power, Phase noise, Baseband IQ

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

Combinant une puissante capture sans fil des données IQ avec un décodage de protocole en temps réel et une analyse PHY, l'ensemble d'outils d'analyse sans fil SJ001A WaveJudge est essentiel pour le dépannage et l'optimisation des réseaux sans fil sur le terrain et en laboratoire. Analysez les données IQ reçues provenant de plusieurs sources grâce à cette solution impartiale permettant d'évaluer les échanges de messages entre les appareils 5G NR et NTN 3GPP Release 18, RedCap, LTE et Wi-Fi 8, les stations de base et les points d'accès (AP) en cours de développement et de déploiement.

Qu'il soit utilisé avec le matériel WaveJudge ou comme solution d'analyse autonome, l'ensemble d'outils d'analyse sans fil SJ001A WaveJudge identifie les problèmes difficiles à détecter, ce qui permet de gagner un temps précieux dans le cycle de développement. Trois configurations offrent une analyse flexible du trafic sans fil en corrélation avec les performances PHY.

  • Décodez, analysez et identifiez les problèmes intermittents avec les données IQ importées depuis d'autres plateformes Keysight à l'aide du logiciel autonome WaveJudge.
  • Capturez, stockez, décodez et analysez toutes les couches du trafic sans fil reçu de multiples sources par voie hertzienne grâce au logiciel et au matériel WaveJudge.
  • Dépannage des problèmes de synchronisation et de RF au sein des couches PHY et MAC à l'aide du logiciel WaveJudge associé à une plateforme matérielle sans signalisation pour la capture, le stockage et la lecture directs des données IQ.