Kein Bild verfügbar

Kein Bild verfügbar

RuSIM RAN Test-Toolset

Die P8822S RuSIM ermöglicht die E2E Open RAN-Leistungsvalidierung mit UE / O-RU-Emulation über die offene Fronthaul-Schnittstelle.

Produktbild
  • Sub system simulated

    O-Gnb, O-RU

  • Test types

    O-DU southbound, O-DU+O-CU southbound

  • Interfaces supported

    OFH

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Die von mehreren Branchenführern erfolgreich eingesetzte RuSIM-Lösung von Keysight ist ein Emulator für 4G- und 5G-Endgeräte (UE) und O-RAN-Funkeinheiten (O-RU). RuSIM ermöglicht Infrastrukturanbietern, Chipherstellern und Mobilfunkbetreibern die einfache Durchführung von Funktions-, Konformitäts- und Leistungstests von O-RAN-Verteilten Einheiten (O-DUs) über die Fronthaul-Funktionsaufteilungsoption 7.2x. Die vollständig skalierbare und virtualisierte Lösung läuft auch auf handelsüblichen Servern ohne Layer-1-Hardwarebeschleuniger oder Spezialhardware und bietet einen Migrationspfad in die Cloud.