NS1-class ATE-System Gleichstromversorgung, 100 V, 33 A, 3.3 kW

Produktbild
  • Maximum current per output

    33 A

  • Maximum power

    3300 W

  • Maximum voltage per output

    100 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    200 mV

  • Noise and ripple

    100 mVpp

  • Output response time

    150 ms

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    100 ms

  • Maximum current (nominal)

    50 A

  • Maximum power (nominal)

    3.4 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

  • Programming accuracy

    100 mV

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

DC-Ausgangsnennwerte

  • Spannung: 100V
  • Stromstärke: 33A
  • Leistung: 3300 W

Programmiergenauigkeit

  • Spannung: 0.05% + 50mV
  • Stromstärke: 0.1% + 66mA

Ausgangswelligkeit und Rauschen

  • CV pp: 100 mV
  • CV rms: 25 mV

Keysight Basic-DC-Netzteile bieten Essential-Funktionen für ein begrenztes Budget. Das Keysight N8739A ist ein DC-Netzteil mit einem Ausgang, 100V, 33A, 3300W, in einem kleinen 2U Gehäuse. Es bietet flexible AC-Eingangsoptionen, analoge/Widerstandsregelung für Ausgangsspannung und -strom sowie Parallel- und Reihenschaltung mehrerer Netzteile, um entsprechend mehr Ausgangsstrom oder -spannung zu erzielen.

Bitte wählen Sie die Option für die Wechselstrom-Eingangsspannung sorgfältig aus. Die Hardware für die Wechselstrom-Eingangsspannung ist werkseitig fest installiert und kann nach der Auslieferung unter keinen Umständen mehr geändert werden.

Wurde die falsche Eingangsspannung bestellt und geliefert, muss das Gerät zurückgesendet werden. Produktrückgaben bedürfen der Genehmigung durch Keysight und sind mit entsprechenden Gebühren verbunden. Anschließend muss eine neue Bestellung aufgegeben werden.

Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.