Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den abstimmbaren Laserquellen der Keysight XP4-Klasse gehört die Serie N7770.
Die neue, stufenweise abstimmbare Basislinienlaserquelle N7779C eignet sich ideal für kostengünstige Tests von optischen Breitbandgeräten. Sie kann auch als hochstabiler, abstimmbarer Lokaloszillator für Empfängertests oder Übertragungsexperimente eingesetzt werden.
Signal to SSE ratio
75 dB/nm
Tunability
Stepped
Maximum power
13 dBm
Absolute wavelength accuracy
±10 pm
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Die neue, abstimmbare Basislaserquelle N7779C ermöglicht, wie die anderen neuen Modelle der N777xC-Familie, schnelles Einstellen diskreter Wellenlängen mit einer Auflösung von 0,1 pm und einer typischen Wellenlängenwiederholgenauigkeit von ±3 pm. Dadurch eignet sie sich ideal für kostengünstige Tests von optischen Breitbandbauteilen. Dank Einstellzeiten von nur 300 ms sind schnelle Wellenlängenabtastungen möglich. Wie die anderen Laser der N777xC-Familie liefert sie eine Spitzenausgangsleistung von über +12 dBm bei geringer spontaner Emission. Mit einer Leistungsstabilität von ±0,01 dB über eine Stunde kann sie auch als statischer Lokaloszillator mit großem Abstimmbereich für Empfängertests oder Übertragungsexperimente eingesetzt werden.
Alle abstimmbaren Laser der N777xC-Serie basieren auf einem gemeinsamen Resonator- und Lasermoduldesign und zeichnen sich durch eine schmale Linienbreite, exzellente Langzeitstabilität und geringe spontane Emission aus. Sie sind softwarekompatibel mit den seit über einem Jahrzehnt als Industriestandard geltenden Lasern 8160xA und 81600B, benötigen jedoch eine Höheneinheit weniger im Rack. Die Benutzeroberfläche des Geräts ist per Webbrowser über LAN oder USB-Verbindung zugänglich. Ein optionales Touchscreen-Display ermöglicht den Zugriff für den lokalen Bediener und zeigt die aktuellen Betriebsparameter an.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.