Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den optischen Rückflussdämpfungsmessgeräten der Keysight XP3-Klasse gehört das Modell N7753C.
Das optische Rückflussdämpfungsmessgerät Keysight N7753C misst die optische Leistung, die in das Prüfobjekt ein- und reflektiert wird, und berechnet die Rückflussdämpfung. Werkseitig kalibrierte Parameter, ein Leistungsmonitor und die integrierte Schritt-für-Schritt-Anleitung vereinfachen die Kalibrierung und eliminieren die Auswirkungen von Dunkelstrom und parasitärer Rückstreuung, um höchste Messgenauigkeit über einen weiten Dynamikbereich zu gewährleisten. Das N7753C wird zusammen mit einer externen Singlemode-Faserlichtquelle verwendet und kann durch abstimmbare Laserquellen getriggert werden, um wellenlängenabhängige Messungen durchzuführen.
Relative uncertainty (typical)
±0.5 dB
Sensor type
InGaAs
Wavelength range
1250 nm to 1640 nm
Dynamic range
70 dB
Number of channels
1
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Rückflussdämpfungsmessungen mit einem Dynamikbereich von bis zu 70 dB
Das optische Rückflussdämpfungsmessgerät N7753C misst die optische Leistung, die in das Prüfobjekt ein- und reflektiert wird, und berechnet die Rückflussdämpfung. Dank werkseitig kalibrierter Parameter können Sie sofort mit der Messung beginnen. Um über einen weiten dynamischen Bereich präziseste Messungen zu gewährleisten, vereinfachen ein Leistungsmonitor und die integrierte Schritt-für-Schritt-Anleitung die genaue Kalibrierung und eliminieren die Auswirkungen von Dunkelstrom und parasitärer Rückstreuung.
Schnelle Rückflussdämpfungsmessungen mit durchstimmbarer Wellenlänge
Das N7753C wird zusammen mit einer externen Singlemode-Faserlichtquelle verwendet und kann durch Triggerung von abstimmbaren Laserquellen synchronisiert werden, um wellenlängenabhängige Messungen durchzuführen. Dies wird durch den 1M-Probenpuffer und den großen Einstellbereich der Mittelungszeit von 1 µs bis 10 s weiter verbessert.
Ab Version 3.4.1.8 unterstützt die Lambda Scan Engine der Photonic Application Suite den N7753C für Advanced Swept-RL- und IL-Messungen mit einem oder mehreren abstimmbaren Durchstimm-Lasern zur Abdeckung von Wellenlängen von 1250 nm bis 1640 nm.
Das N7753C verfügt über zwei Leistungssensoren und Faserkoppler zur direkten Messung der optischen Rückflussdämpfung. Ein Sensor misst die vom Prüfling reflektierte optische Leistung, während der andere Sensor die vom Prüfling zum Prüfling durchgelassene optische Leistung erfasst. Das kalibrierte Verhältnis ergibt die Rückflussdämpfung.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.