Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Genaue und zuverlässige optische Mehrkanal-Leistungsmessungen
Optischer Mehrkanal-Leistungsmesser mit 2 oder 4 Kanälen, analogen Ausgängen für lineare oder logarithmische Rückkopplung und optionaler Erweiterung des Wellenlängenbereichs bis 800 nm. Bietet schnelles Umschalten des Leistungsbereichs sowie unterbrechungsfreie, simultane Messung und Auslesung.
Wavelength range
800 nm to 1650 nm
Power range
+10 dBm to -80 dBm
Analog output
Yes
Number of channels
4
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Mit dem neuen N7742C erweitert Keysight die Funktionalität der beliebten optischen Leistungsmesserfamilie N774-C. Das neue Gerät bietet Modelle für einen größeren Wellenlängenbereich, analoge Rückkopplung und eine feinere Portzählung, während die Geschwindigkeit und die Protokollierungsleistung der bewährten Modelle N7744C und N7745C erhalten bleiben.
Optional erweiterter Wellenlängenbereich
Zusätzlich zum Standard-Betriebswellenlängenbereich von 1250 nm bis 1650 nm (Optionen #200, #400) kann dieser mit den Optionen #210 und #410 bis auf 800 nm erweitert werden.
Analoger Ausgangsport ideal für die automatische Ausrichtung
Das optische Leistungsmessgerät N7742C liefert eine analoge Ausgangsspannung, die als Rückkopplung für automatisierte Justieranwendungen genutzt werden kann. Die Spannung am analogen Ausgang jedes Kanals ist wahlweise linear oder logarithmisch proportional zum optischen Leistungspegel. Der neue logarithmische Modus ist besonders hilfreich, um den Signalpegel über einen weiten Dynamikbereich zu verfolgen, beispielsweise bei der Sondenjustierung.
Zwei- und Vier-Port-Ausführungen mit vom Benutzer austauschbaren Steckerbuchsen
Der N7742C ist mit zwei (Option Nr. 200, Nr. 210) oder vier Leistungssensorkanälen (Option Nr. 400, Nr. 410) erhältlich. Die Steckerart kann für jeden Port individuell konfiguriert werden; zur Auswahl stehen die Steckerschnittstellen N7742FI (FC), N7742KI (SC), N7742LI (LC) und N7742VI (ST).
GUI über LAN oder USB verfügbar, keine Softwareinstallation erforderlich
Die grafische Benutzeroberfläche öffnet sich, sobald Sie über Ihren Webbrowser auf das Gerät zugreifen. Steht keine LAN-Verbindung zur Verfügung, genügt es, das Gerät per USB an einen PC anzuschließen. Das Gerät wird als neues Laufwerk mit einer Verknüpfung angezeigt. Ein Klick auf diese Verknüpfung öffnet in jedem modernen Browser eine Verbindung zum Gerät: Die grafische Benutzeroberfläche erscheint. So einfach ist das!
Hochgeschwindigkeits-Messdatenerfassung für Wellenlängen- und Transientenmessungen
Mitglieder einer wachsenden Familie
Das N7742C profitiert vom familienweiten, einheitlichen Triggerkonzept der N77-C-Serie und einer modernen, browserbasierten Benutzeroberfläche, die die Konfiguration der Gerätefunktionen komfortabel gestaltet. Schnelle Messdatenerfassung, schnellere Datenschnittstellen, die Verwendung von Dual-Port-RAM für unterbrechungsfreies, simultanes Messen und Auslesen sowie schnelles Umschalten der Leistungsbereiche tragen dazu bei, unnötige Verzögerungen sowohl im Messprozess als auch in der Nachbearbeitung zu vermeiden.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.