Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den optischen Referenzsendern der Keysight XP5-Klasse gehört der N7718C.
Ein optischer Referenzsender für Singlemode-Fasern ermöglicht die Validierung von Designs mit 200 Gbit/s pro Spur und die Forschung mit 400 Gbit/s pro Spur.
Fiber mode
Single-mode
Wavelength range
1260 nm to 1360 nm
Bandwidth
>60 GHz
Output power
6
Input power range
+8 dBm to +20 dBm
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Hersteller optischer Transceiver und Anbieter optischer Verbindungslösungen müssen die Einhaltung von Standards nachweisen und die Interoperabilität bei Datenraten von über 200 Gbit/s pro Lane sicherstellen. Die Forschung für Datenraten von 400 Gbit/s pro Lane hat bereits begonnen.
Automatisierung des Stresstests für optische Empfänger
Die schlüsselfertige Keysight N4917DJCA-Lösung für Stresstests optischer Empfänger besteht aus dem BERT der M8050-Serie und dem N7718C. Anstatt hauseigene Sender mit vorgegebener Signalqualität zu verwenden, können Entwickler optischer Empfänger mit dieser Lösung einen 120-GBaud-Sender simulieren und ihre Empfänger unter variablen Bedingungen validieren. Zu diesen Bedingungen gehören das optische Extinktionsverhältnis und TDECQ sowie Belastungsbedingungen wie Rauschen, Jitter und Interferenzen.
Der optische Referenzsender N7718C, angesteuert vom BERT der M8050-Serie, erzeugt saubere und belastete Signale. Dieses Verfahren ermöglicht die automatisierte Prüfung optischer Empfängerdesigns auf Konformität mit dem kommenden IEEE-802.3dj-Standard.
In Kombination mit dem AWG M8199B kann der N7718C IM-DD-Signale wie NRZ-, PAM4-, PAM6- und PAM8-Wellenformen erzeugen. Diese Fähigkeit ermöglicht die Forschung für Übertragungen mit 400 Gbit/s pro Lane und ebnet den Weg für 3,2-Tbit/s-Verbindungen.
Kein HF-Verstärker erforderlich
Da der N7718C eine niedrige Eingangsspannung Vpi aufweist, benötigen Anwender nicht immer einen HF-Verstärker, der Jitter verursachen würde, um ein saubereres optisches Signal zu erhalten.
Automatisierte Bias-Kontrolle
Der automatische Bias-Regelungsmodus des N7718C arbeitet ohne Dithering im Quadraturpunkt. Daher werden keine unerwünschten spektralen Komponenten in das optische Signal eingekoppelt.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.