Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das M9023A PXIe-Systemmodul bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten. Jede Karte verfügt über zwei Gen 3 x8 PCIe-Kabelverbindungen, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s ermöglichen.
Description
x16 or x8 PXIe system module
Slots
1
Bandwidth
16 GB/s
Connectivity
Gen 3 PCIe cable link
Platform
PXIe
Type
System Module
Form factor
PXIe Module
Module type
High performance Gen 3 PCIe Cable Link
Height
3U
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das M9023A ist ein PXIe-Systemmodul und wird im Systemsteckplatz eines PXIe-Gehäuses installiert. In Kombination mit einem geeigneten Hostadapter ermöglicht es eine Datenübertragung mit hoher Bandbreite zwischen Host-PC und Gehäuse. Das M9023A bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten. Jede Karte verfügt über zwei PCIe-x8-Kabelverbindungen der 3. Generation, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s pro Port erreichen. Diese beiden Ports können zu einer einzigen x16-Kabelverbindung kombiniert werden, wodurch eine Geschwindigkeit von bis zu 16 GB/s erzielt wird. So lässt sich ein datenintensives System mit leistungsstarken Desktop- oder Rack-Computern realisieren.
Im Dual-x8-Modus kann der M9023A in Mehrgehäusesystemen mit Reihenschaltung verwendet werden. Diese Konfiguration bietet den Vorteil, dass kein Instrumentensteckplatz für die Reihenschaltung benötigt wird. Ein Port wird mit einem M9048B und der andere Port mit einem M9022A, M9023A oder M9024A in einem nachfolgenden Gehäuse verbunden. Alternativ kann der M9023A mit einem eingebetteten PXIe-Controller M9037A verwendet werden, um zwei oder mehr Gehäuse in einem Mehrgehäusesystem zu verbinden.
Um optimale Leistung zu gewährleisten, sollte die M9023A im x16-Modus konfiguriert und mit einer Gen 3 x16 Host-PC-Karte wie der Keysight M9049A kombiniert werden. In jedem Fall sollten außerdem x8 PCIe-Kabel verwendet werden, die für Gen 3-Geschwindigkeiten getestet wurden, wie beispielsweise die Keysight Y1202A oder Y1203A.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.