NU1-Klasse Leistungswandler-Testlösung, 20 kW

Die EV1003A Hybrid-Elektro-/Elektrofahrzeug-Leistungswandler-Testlösung ermöglicht das Testen von Hochleistungsbatterieplattformen ohne übermäßige Wärmeentwicklung.

Produktbild
  • Type

    Compact Solution with Safety Disconnect

  • Maximum power

    20 kW

  • Maximum current

    800 A

  • Maximum voltage

    950

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Lernen Sie die EV1003A-Leistungswandler-Testlösung für HEV/EV und HEMS kennen.

Diese Lösung von Keysight adressiert die Sicherheits-, Regulierungs- und Umweltherausforderungen des HEV/EV-Marktes. Sie ist das einzige handelsübliche (COTS) regenerative Stromversorgungssystem mit hochintegrierten Sicherheitsfunktionen, die Ihre Prüflinge und Ihr Personal schützen. Dank der regenerativen Eigenschaften wird die verbrauchte Energie sauber ins Netz zurückgespeist, wodurch Energie- und Kühlkosten gespart werden, ohne das Stromnetz zu beeinträchtigen. Mit der Lösung von Keysight und dem weltweiten Support können Sie Hochspannungs- und Hochleistungslösungen einsetzen, um den schnell wachsenden Anforderungen des HEV/EV-Marktes gerecht zu werden.

  • Stromversorgung (Einspeisung) und elektronische Last (Entnahme) bis zu 2000 V, bis zu ±800 A und bis zu 20 kW.
  • Erzeugen Sie eine Leistung oder Last von bis zu 200 kW durch einfache Parallelschaltung von bis zu 10 Geräten.
  • Nutzen Sie Funktionen, die bei 20-kW-Stromquellen selten zu finden sind: Listenmodus, hohe Messgenauigkeit
  • Genauere Emulation von Hochspannungs- und Hochleistungsbatterien bis zu 50 Ohm mit programmierbarem Widerstand (modellabhängig)
  • Platzsparendes Design: Bis zu 20 kW Leistung und Last in 3 HE; im Vergleich zu typischen 6 kW Last in 4 HE und typischen 12 kW Last in 6 HE.