Low-leakage Switch Mainframe

Das Low-Leakage-Switch-Mainframe E5250A bietet Steckmodule zur Integration von CV-IV-Messungen in ein automatisiertes Messsystem für Langzeit-Zuverlässigkeitstests.

Produktbild
  • Maximum output ports

    96

  • Isolation

    10 TΩ

  • Type

    Matrix or Multiplexer

  • Minimum current measurement resolution

    20 fA

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Allgemeine Merkmale

  • Es werden zwei Matrixkartentypen unterstützt: E5252A-Matrixkarten und E5255A-Multiplexerkarten.
  • E5252A-Matrixkarten unterstützen Kelvin- oder kostengünstige Nicht-Kelvin-Schaltmatrixfunktionen.
  • E5255A Multiplexerkarten unterstützen Langzeit-Zuverlässigkeitstests an mehreren Standorten
  • Die Keysight EasyEXPERT-Software kann Schaltereinstellungen mithilfe von Anwendungstests steuern und automatisieren.

Messfähigkeiten

  • 20 Femtoampere Messauflösung durch den Schalter mit 4156C, B1500A oder E5270B HRSMU
  • Transient current settling time (to < 450 fA) of less than 3.5 seconds (10 V input step)(Supplemental Information)
  • 10 MHz Bandbreite (- 3dB) bei Verwendung von E5252A-Karten (Zusatzinformationen)
  • Kanalisolation von 10 Teraohm für Niedrigstrompfade (triaxial) unter Verwendung von E5252A-Karten

Architektur (unter Verwendung von E5252A-Matrixkarten)

  • 6 Niedrigstrom- (triaxiale) und 4 Allzweck- (koaxiale) Eingänge
  • Das modulare Design unterstützt triaxiale Ausgangskonfigurationen mit x12, x24, x36 und x48.
  • Die triaxialen Eingänge 1 bis 4 verfügen über dedizierte interne Pfade.
  • Die triaxialen Eingänge 5 bis 6 und die 4 koaxialen Eingänge sind gemultiplext (3:1) und teilen sich 2 interne Pfade

Architektur (unter Verwendung von E5255A-Multiplexerkarten)

  • 6 Niedrigstrom-Eingänge (triaxial); 3 DC-Vorspannungs-Eingänge (koaxial) pro Karte
  • Das modulare Design unterstützt die triaxialen Ausgangskonfigurationen x24, x48, x72 und x96.
  • Bis zu vier E5250A-Mainframes können zusammengeschaltet werden, um bis zu 384 Ausgabekanäle zu unterstützen.

Der Keysight E5250A Low-Leakage-Switch-Mainframe erweitert eine einzelne Messstation, wie beispielsweise die Keysight B1500A, 4155C oder 4156C, zu einem automatisierten Messsystem. Steckmodule können entweder als Kreuzpunktmatrix für allgemeine parametrische Messungen oder als Multiplexer für Langzeit-Zuverlässigkeitsmessungen konfiguriert werden.

Als 24-Kanal-Multiplexer (8 x 3) konfiguriert, eignet sich der E5250A mit seinen 384 Kanälen und fortschrittlichen Funktionen, die üblicherweise nur bei größeren und teureren Eingabegeräten zu finden sind, ideal für Langzeit-Zuverlässigkeitsmessungen. Dadurch können kostengünstige Netzteile für kontinuierliche Belastungstests verwendet werden.

Die große Anzahl an Kanälen und die kostengünstigen Belastungsquellen ermöglichen ein effizientes Testen von Hunderten von Geräten parallel, wodurch Kosten und Zeit gespart und genaue, konsistente Ergebnisse erzielt werden.

Merkmale

10 x 12 Matrixschalter für allgemeine parametrische Messungen

  • Sequenzielle Messung vieler Geräte auf einer Teststruktur
  • Zehn Eingänge und 48 Ausgänge sorgen für Flexibilität und Genauigkeit.
  • Zwei Eingänge mit geringer Leckage und vier Standardeingänge für IV-Messungen
  • Zwei CV-Pfade mit präziser Kapazitätskompensation
  • Zwei Hilfseingänge für gepulste, differentielle Spannungs- und andere Messungen

24 (8 x 3) Kanal-Multiplexer für Zuverlässigkeitsprüfungen

  • 384-Kanal-Fähigkeit für effizientes paralleles Testen
  • Kostengünstige Stromversorgung für gleichmäßige Belastung
  • Schutz vor Überspannungen für genaue Ergebnisse
  • Weitbereichstemperaturkabel für den Einsatz in einer Kammer