Selbstentladungsanalyse-Software

Die Selbstentladungsanalyse-Software BT2155A steuert den Selbstentladungsanalysator, um den Selbstentladungsstrom von Li-Ion-Zellen innerhalb von Minuten zu messen und zu protokollieren.

Produktbild
  • Maximum power

    N/A

  • Form factor

    Software

  • Measurement type

    N/A

  • Battery Types

    Cell

  • Mains voltage

    N/A

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Die Keysight BT2155A Selbstentladungsanalysesoftware, die den Selbstentladungsanalysator BT2152A oder BT2152B steuert, misst und protokolliert den Selbstentladungsstrom und die Zellspannung von Lithium-Ionen-Zellen. Die Software konfiguriert die Kanaleinstellungen des Analysators, wie z. B. die anfängliche Spannungs- und Stromanpassung, Kanalgrenzen (OVP, OCP, UVP), Messintervalle und Testdauer.

Die Kombination aus BT2155A und BT2152A oder BT2152B ermöglicht eine revolutionäre Reduzierung der Messzeit für den Selbstentladungsstrom von Zellen. Tests zeigen, dass sich bei kleineren Zellen wie zylindrischen 18650- oder 21700-Zellen der stabile Selbstentladungsstrom je nach Zellcharakteristik in nur einer Stunde oder weniger ermitteln lässt. Bei Pouch-Zellen mit höherer Kapazität (z. B. 10–60 Ah) kann die Messung sogar in nur ein bis zwei Stunden oder weniger erfolgen.

Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Warten auf Tage oder Wochen dar, bis sich die Leerlaufspannung (OCV) der Zelle ausreichend ändert, um die Zellqualität zu bestimmen. Dadurch lassen sich der Bestand an unfertigen Erzeugnissen und die für die Zelllagerung benötigte Fläche erheblich reduzieren. Zudem kann sich Ihre Testzykluszeit deutlich verkürzen und Ihre Markteinführungszeit verbessern.

Der Selbstentladungsanalysator und die zugehörige Software messen den Selbstentladungsstrom schnell und präzise mittels eines potentiostatischen Messverfahrens, das die für eine genaue Gleichstrommessung erforderlichen Eigenschaften aufweist. Die Selbstentladungsanalysesoftware BT2155A steuert einen Selbstentladungsanalysator BT2152A oder BT2152B (bis zu 32 Kanäle) und misst zusätzlich die Temperatur von bis zu 32 Zellen.

Hauptmerkmale und Spezifikationen

  • Misst und zeichnet den Selbstentladungsstrom und die Selbstentladungsspannung der Zelle mit Hilfe des Selbstentladungsanalysators BT2152A oder BT2152B auf.
  • Steuert die Kanalkonfigurationen, die Messeinstellungen und die Testdauer des Analysators.
  • Speichert oder protokolliert Messdaten aller Kanäle (Strom und Spannung) sowie die Temperatur einer Gruppe von bis zu 32 Zellen.
  • Ruft zuvor gespeicherte Messwerte zur Anzeige und Analyse ab.
  • Exportiert aufgezeichnete Daten in eine CSV-Datei.
  • Die Anpassungsfunktion misst die anfängliche Zellspannung und den Zellstrom und passt die Werte für eine schnellere Selbstentladungsmessung an.
  • Ermöglicht dem Benutzer, den effektiven Gesamtwiderstandswert in Reihe mit der Zelle anzupassen. Dadurch kann der Benutzer einen Gesamtwiderstandswert auswählen, um die RC-Einschwingzeit der Messung zu optimieren.