Signal und Spektrumanalysatoren

Ein Bild der Ausrüstung M9484C VXG und N9042B UXA

Komplexe Signale in klare Erkenntnisse umwandeln

Signal und Spektrumanalysatoren Wir unterstützen Ingenieure dabei, die Vorgänge in komplexen HF-, Mikrowellen- und Funksignalen zu entschlüsseln. Ob Sie Störungen beheben, Designs validieren, die Leistung charakterisieren oder sich auf die Einhaltung von Vorschriften vorbereiten – Sie benötigen die richtigen Messkenntnisse, um das Signalverhalten sicher zu erfassen, zu interpretieren und darauf zu reagieren. Keysight Bootcamps und Kurse vermitteln praxisnahes Wissen von den Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Signalanalysetechniken.

Lernen Sie die Grundlagen der Signal- und Spektrumanalysatoren

Ein Bild eines InfinjjVision Oszilloskops, das ein Triggerband anzeigt.

Einführung in Signalanalysatoren

Erforschen Sie Spektrum- und Signalanalysetechniken, um komplexe Messungen sicher durchzuführen und die Leistung von Analysatoren für anspruchsvolle HF-Anwendungen zu optimieren.

Bild eines Ingenieurs vor einem Oszilloskop.

Best Practices für die Optimierung Ihrer EVM-Messung

Optimieren Sie die EVM-Messgenauigkeit und beheben Sie Probleme mit der Modulationsleistung, um die Qualität und Zuverlässigkeit des drahtlosen Systems zu verbessern.

Bild einer Hand, die eine Oszilloskopsonde hält.

Modulationsanalysetechniken in der drahtlosen Mobilfunkkommunikation

Optimieren Sie die Modulationsanalyse und die EVM-Leistung, um Störungen präzise zu diagnostizieren und die Qualität drahtloser Systeme zu verbessern.

Ausgewählte Kurse

Erkunden Sie die Ressourcen für die Signalanalyse.

Bild einer bunten Leiterplatte.

Grundlagen der Spektrumanalyse

Die Fähigkeiten moderner Signalanalysatoren verstehen, um HF-Leistung präzise zu messen und zu interpretieren und so die Zuverlässigkeit der Tests zu verbessern.

Abbildung eines Hochleistungsoszilloskops mit farbigem Display.

Genaue Messungen bei Verwendung eines Spektrumanalysators

Melodie Spektrumanalysatoren zur Verbesserung der Messgenauigkeit und Validierungssicherheit bei hochfrequenten Signalen.

Bild eines Produkts mit mehreren Fenstern, das auf einem Bildschirm unterschiedliche Jitter-Eigenschaften aufweist.

Echtzeit-Analysetechniken für drahtlose Messungen

Transiente HF-Ereignisse in Echtzeit erfassen und analysieren, um die Entwicklung drahtloser Systeme und die Fehlersuche ohne Beeinträchtigung des Signalverhaltens zu beschleunigen.

Abbildung einer Leiterplatte, um darzustellen, was der Zonentrigger eines Oszilloskops für Sie tun kann.

Lernen Sie die Grundlagen der Rauschzahlmessung kennen

Rauschzahl messen und minimieren, um die Empfängerempfindlichkeit und die Gesamtleistung des HF-Systems zu verbessern.

Bild Angezeigt elektrische Schnittstellen zwischen einem Keysight-Sender und -Empfänger.

Rauschen und Empfindlichkeit bei Spektrumanalysatoren verstehen

Um schwache Signale präzise zu messen und die Signalerkennungsleistung zu optimieren, müssen die Empfindlichkeitsgrenzen des Spektrumanalysators verstanden werden.

Bilder des Keysight Infiniium MXR0 Serie Oszilloskop Power Integrity Bundle.

Schnellere Spektrumsmessungen mit Signalanalysatoren

Optimieren Sie die Analysatoreinstellungen und Messabläufe, um die Testzeit deutlich zu verkürzen und den Durchsatz zu verbessern.

Anwendungen für Signalanalysatoren entdecken

Künstlerische Darstellung der Vernetzung über dem Stadtbild aus der Vogelperspektive

Auswirkungen der Koexistenz von 5G mit Radar- und Satellitensystemen

Die Interferenzen von 5G mit Radar- und Satellitensystemen sollen minimiert werden, um die Leistungsfähigkeit des gemeinsam genutzten Frequenzspektrums zu verbessern.

Abbildung eines Geräts zur Durchführung von PCIe-Messungen.

Testen Sie die EMSO-Simulation mit hoher Dichte vom Labor zum System

Realistische EMSO-Bedrohungssimulationen mit hoher Dichte entwerfen und validieren, um die Genauigkeit von HF-Tests auf Systemebene zu verbessern.

Wi-Fi 7

Erzeugung, Messung und Analyse von Wi-Fi 7-Signalen

Analyse und automatisiere Wi-Fi 7-Signaltests, um die Designvalidierung und Leistungsoptimierung zu beschleunigen.

 
Bild eines Oszilloskop-Bildschirms zur Anzeige der Testausgänge von Schaltnetzteilen.

Grundlagen des Radars für den Betrieb des elektromagnetischen Spektrums

Radarsysteme mit präziser Signalverarbeitung und Oszilloskopvalidierung entwerfen und messen, um die Leistung und Messzuverlässigkeit zu verbessern.

 
Foto einer Satellitenüberwachungsstation auf einem Hügel

Spektrumsüberwachung für die Satellitenkommunikation

Erhalten Sie die Fähigkeit, Satelliten-HF-Signale und -Interferenzen zu erkennen, zu klassifizieren und zu analysieren, und ermöglichen Sie so eine zuverlässigere Kommunikation durch effektive, praxisnahe Spektrumüberwachungs-Workflows.

Zusätzliche Ressourcen für die Signalanalyse

Erfahren Sie mehr über die Grundlagen und wichtigsten Aspekte mithilfe der Ressourcen von Keysight.

Tauchen Sie ein in weitere Einblicke und Ressourcen zu Signal und Spektrumanalysatoren

 

Testlösungen für Signal- und Spektrumanalysatoren

Keysight-Signal und Spektrumanalysatoren Unterstützung bei der Validierung von HF-Designs, Fehlersuche und Einhaltung von Funkstandards.

Neue Signalanalysatoren XA5 und XA6

Erfahren Sie mehr über das neue Keysight Expert Signalanalysator XA5 und Pro XA6.

Gewinnen Sie mehr HF-Einblicke mit den Signalanalysatoren XA5 und XA6, die eine schnellere Spursuche, präzise EVM-Messungen, Zweikanalanalyse und Breitbandsichtbarkeit kombinieren, um die Signalanalyse vom Entwurf bis zur Validierung zu beschleunigen.

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?