5G-Mobilfunknetztests und -sicherung

Mobilfunknetztests

Automatisierte Lösung vom Labor bis zum Live-Einsatz

Moderne Mobilfunknetze – insbesondere 5G – sind deutlich komplexer geworden. Manuelle Tests und Qualitätssicherungsverfahren reichen daher nicht mehr aus, um Service-Level-Agreements (SLAs), Kundenbedürfnisse und Betriebsziele zu erfüllen. Entdecken Sie die automatisierten Test- und Qualitätssicherungslösungen von Keysight für Mobilfunknetze und erfahren Sie, wie Sie die Implementierung von 5G-Technologien vorantreiben und die Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit Ihres Mobilfunknetzes über den gesamten Lebenszyklus hinweg – vom Labor bis zum Live-Betrieb – gewährleisten.

Lernen Sie die Grundlagen des Testens und der Qualitätssicherung von Mobilfunknetzen.

Grafik zum Mobilfunknetz

5G monetarisieren Advanced Kernstrategien für Test und Qualitätssicherung

Mobilfunknetze – für intelligente Fabriken, Satelliten, erweiterte Realität und vieles mehr – wandeln sich zu dynamischen, intelligenten Motoren, die branchenübergreifend neue Dienste, Umsatzquellen und Erlebnisse ermöglichen. Erfahren Sie, wie die 5G-Core-Test- und -Sicherungslösungen von Keysight Sie dabei unterstützen, neue Funktionen sicher zu validieren, bereitzustellen und zu monetarisieren.

5G-Turm

Aktive Qualitätssicherung und Tests für 5G-Mobilfunknetze

Um die Benutzererfahrung zu messen, sollten Dienste proaktiv von Anfang bis Ende getestet werden, indem realer Benutzerverkehr simuliert wird.

Virtuelles Netzwerk über einer Stadt

Vertrauensbildung in autonomen Netzwerken

Erfahren Sie, wie kontinuierliche Validierung Innovationen vorantreibt, während die Automatisierung mobiler Netzwerke skaliert.

5G-Satellit im Weltraum

5G-Bericht 2025: Fortschritte, Schlüsselfaktoren, Zukunftsperspektiven

Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse über die wichtigsten Akteure und Innovationen, die 5G vorantreiben, und darüber, was uns mit 6G erwartet.

Entdecken Sie Lösungen für Mobilfunknetztests und -sicherung.

Automatisierung des 5G-Kernnetzes bei Erdrutschen

Erdrutsch-Kernnetzprüfung

Validierung von 5G-Kernnetzen mit Landslide-Emulation von Geräten und Netzwerkfunktionen im großen Maßstab.

VisionWorks Netzwerk-Sicherheitsplattform

VisionWorks Netzwerk-Sicherheitsplattform

Automatisieren Sie die Servicequalitätssicherung mit durchgängiger Netzwerktransparenz und individuell anpassbaren, tiefgreifenden Analysen.

5G-Türme

5G-Netzwerk-Benchmarking-Test als Dienstleistung (TaaS)

Beschleunigen Sie die 5G-Innovation mit TaaS und verbessern Sie so die Agilität und Effizienz neuer Builds und Releases.

Erdrutsch-5G-Mobilitätstests

Erdrutsch für die Evolution zu 5G

Die nächste Generation von 5G-Mobilfunknetzen verspricht eine Revolution in der Mobilkommunikation und ermöglicht Dienste wie massives IoT, Fixed Wireless Access (FWA) und Enhanced Mobile Broadband (eMBB). Erfahren Sie, wie die Landslide 5G-Mobilfunkinfrastruktur-Testplattform von Keysight zur Bereitstellung hochwertiger 5G-Dienste beiträgt.

Weitere Ressourcen für das Testen und die Qualitätssicherung von Mobilfunknetzen entdecken

Erfahren Sie mehr darüber, wie durchgängige Tests und Qualitätssicherung von Mobilfunknetzen Ihrem Unternehmen zugutekommen können.

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?