Abrufbar unter
October 4, 2023
Datum
10:00 - 12:30 UHR PT
Zeit
2 Stunden
Dauer
Virtuell
Standort
CRPAs entwickeln sich rasant in Richtung neuer Architekturen für Positionsbestimmung, Navigation und Zeitmessung (PNT), da die Entwickler nach einer größeren Widerstandsfähigkeit gegen immer komplexere Stör- und Spoofing-Bedrohungen suchen.
Inside GNSS und Keysight Technologies bringen Experten aus Industrie und Wissenschaft zu einer 90-minütigen technischen Diskussion zusammen, die das Problem von der CRPA-Architektur und dem Antennendesign über Modellierung, Simulation und Validierung verfolgt.
Das Panel wird die Abwägungen untersuchen, die die heutigen CRPA-Systeme prägen, darunter digitale und analoge Architekturen, Arraygröße, SWaP-C, die Anzahl der Antennenelemente, Nullstellensteuerung und Beamforming sowie die zunehmend wichtige Herausforderung, diese Fähigkeiten auf kleinere unbemannte und autonome Plattformen zu integrieren.
Ingenieure und Manager in den Bereichen PNT und Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, die an CRPA arbeiten oder daran interessiert sind und eine größere Widerstandsfähigkeit gegen immer komplexere Stör- und Spoofing-Bedrohungen anstreben.
Leitender Produktmanager, Keysight Technologies, Spanien
Position, Navigation und Zeitmessung
Ricardo Verdeguer Moreno ist Lead Product Manager bei Keysight Technologies und arbeitet an Lösungen für Positionierung, Navigation und Zeitmessung (PNT) für Verteidigungs- und Raumfahrtanwendungen. Er hat einen Master of Science (MSc) mit Auszeichnung in Autonomer Fahrzeugdynamik und -steuerung von der Cranfield University und verfügt über Erfahrung in der Luft- und Raumfahrttechnik. Zuvor leitete er bei Spirent das PNT-X-Simulatorprogramm und wirkte an der Entwicklung von Navigationssimulationen für den erdnahen Orbit (LEO) und den Mond mit. Ricardo präsentiert regelmäßig auf internationalen PNT-Konferenzen und hat mehrere Fachartikel zur GNSS-Performance und GPS-Empfängersoftware veröffentlicht.
Können wir Ihnen behilflich sein?