Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Tisch-LCR-Messgeräten der Keysight ZA2-Klasse gehört die Serie E4980B.
Die Tisch-LCR-Meter der Keysight ZA2-Klasse, darunter die Serie E4980B, bieten weit mehr als nur grundlegende Impedanzmessungen. Sie liefern hochpräzise und zuverlässige Messungen passiver Bauelemente und unterstützen Frequenzbereiche bis zu 3 GHz. Unsere Tisch-LCR-Meter messen präzise eine Vielzahl elektrischer Parameter – darunter Widerstand, Kapazität, Induktivität und Impedanz – unter verschiedensten Testbedingungen, wie z. B. variierenden Frequenzen, Signalpegeln und Vorspannungen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Gerät speziell für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die unten stehenden Ressourcen.
Hochpräzise, wiederholbare Messungen mit einer Grundgenauigkeit von nur 0,05 % gewährleisten eine zuverlässige Charakterisierung passiver Bauelemente.
Beinhaltet robuste Kompensationsverfahren für Leerlauf, Kurzschluss und Last, um Messfehler zu minimieren, die durch Testvorrichtungen, Kabeleffekte und Streuimpedanzen verursacht werden.
Ermöglicht eine präzise Steuerung von Signalspannung und -strom, um die Betriebsbedingungen Ihres Prüflings (DUT) für die Bewertung nichtlinearer oder empfindlicher Bauteile anzupassen.
Verfügt über standardmäßige LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen für die Fernsteuerung und nahtlose Integration in automatisierte Testsysteme und ist somit ideal für Produktionslinien mit hohem Durchsatz geeignet.
Maximum frequency
1 MHz bis 3 GHz
Target DUT
General-purpose device, Material, Capacitors
Type
Benchtop
E4981B
Das Kapazitätsmessgerät E4981B bietet schnelle und zuverlässige Kapazitätsmessungen für die Prüfung von Keramikkondensatoren in Produktionslinien.
Das Kapazitätsmessgerät E4981B von Keysight Technologies, Inc. bietet optimale Leistung für Prüfungen in der Keramikkondensatorfertigung. Mit seiner hohen Messgeschwindigkeit und herausragenden Genauigkeit setzt das E4981B neue Maßstäbe in der Branche.
Messzeit
Grundgenauigkeit
Weitere Funktionen
Eine Komplettlösung, die die Modelle 4268A, 4288A und E4981A ersetzt.
Das Kapazitätsmessgerät E4981B ermöglicht schnelle und zuverlässige Messungen für die Prüfung von Keramikkondensatoren in Produktionslinien. Es deckt den gesamten Kapazitätsbereich von kleinen bis zu großen Werten präzise ab. Das E4981B trägt zur Steigerung des Testdurchsatzes bei und gewährleistet gleichzeitig eine hervorragende Bauteilqualität bei der Prüfung von Keramikkondensatoren.
E4980B
Das Präzisions-LCR-Messgerät E4980B von Keysight bietet die beste Kombination aus Genauigkeit, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit für eine breite Palette von Bauteilmessungen.
Das Präzisions-LCR-Messgerät Keysight E4980B vereint Genauigkeit, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit für ein breites Spektrum an Bauteilmessungen. Das E4980B ist ein unverzichtbares Werkzeug für allgemeine F&E- und Fertigungstests von Bauteilen und Materialien und bietet hohe Messgeschwindigkeit und Leistung sowohl im niedrigen als auch im hohen Impedanzbereich.
Die vielseitigen PC-Anschlüsse via LAN, USB und GPIB steigern Ihre Produktivität bei Entwicklung und Tests. Für Materialmessungen vereinfacht das E4980B in Kombination mit dem Materialmesssystem Keysight N1500A-005/006 den gesamten Messprozess – von der Vorrichtungseinrichtung bis zur Berichtserstellung.
E4982A
Das LCR-Meter E4982A von Keysight bietet die beste Leistung für die Herstellung passiver Bauteile, bei denen Impedanzmessungen bei hohen Frequenzen erforderlich sind.
Das LCR-Meter Keysight E4982A bietet optimale Leistung für die Fertigung passiver Bauelemente wie SMD-Induktivitäten und EMV-Filter, wo Impedanzmessungen bei hohen Frequenzen erforderlich sind. Neben der Fertigung eignet sich das E4982A dank seiner leistungsstarken Funktionen wie Listenmessungen auch für Forschung und Entwicklung sowie die Qualitätssicherung. Mit seiner unübertroffenen Messgeschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit bei gleichzeitig exzellenter Präzision und großem Impedanzbereich setzt das E4982A neue Maßstäbe für Hochgeschwindigkeits-Bauteilprüfungen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
LCR-Meter messen wichtige Parameter wie Impedanz, Kapazität, Induktivität, Widerstand, Verlustfaktor und Gütefaktor unter definierten Frequenz- und Spannungsbedingungen. Diese Parameter helfen, das Verhalten einer Komponente in realen Schaltungen, insbesondere unter variierenden Betriebsbedingungen, zu bestimmen. Parametrische Tests gewährleisten, dass elektronische Komponenten und Systeme im praktischen Einsatz wie vorgesehen funktionieren und liefern wertvolle Daten für die Designvalidierung, Qualitätssicherung und Fehlersuche.
Parametrische Messungen sind in verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus unerlässlich. Während der Entwicklung können Komponentenparameter überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den Systemvorgaben entsprechen. In der Fertigung dienen LCR-Messgeräte der Qualitätssicherung und der Gewährleistung der Konformität. Nach der Inbetriebnahme eines Systems werden LCR-Messgeräte eingesetzt, um das Funktionsverhalten zu überprüfen und Leistungsbeeinträchtigungen oder Schäden zu diagnostizieren.
Ohne die präzisen Messungen von LCR-Messgeräten würden Konstruktionen unter unkontrollierten Ineffizienzen leiden und Gefahr laufen, katastrophal auszufallen. Die genaue Quantifizierung dieses Widerstands gegen elektrischen Strom in Materialien oder Bauteilen ermöglicht es Ingenieuren, Konstruktionen für optimale Leistung anzupassen.
Die Fehlerkompensation ist bei einem LCR-Messgerät wichtig, da sie genaue und zuverlässige Messungen gewährleistet, indem sie systematische Fehler korrigiert, die durch den Testaufbau entstehen – insbesondere solche, die durch Kabel, Vorrichtungen und Kontaktwiderstand verursacht werden.
Bei der Messung kleiner Bauteile, insbesondere bei höheren Frequenzen, können selbst geringfügige Fehlerquellen wie Streukapazität, Leitungsinduktivität oder parasitäre Widerstände der Messleitungen die tatsächliche Messung erheblich verfälschen. Diese Fehler können dazu führen, dass ein Kondensator eine höhere Induktivität aufweist als er tatsächlich besitzt oder dass eine Spule einen höheren Widerstand zu haben scheint.
Durch die Kompensation wird der Einfluss der Testumgebung praktisch auf null gesetzt, sodass ausschließlich die tatsächlichen Eigenschaften des Prüflings (DUT) gemessen werden. Dies ist besonders wichtig in Anwendungen, die hohe Präzision erfordern oder bei denen Bauteile sehr kleine Werte aufweisen, wie beispielsweise in der Hochfrequenz-, Medizin- oder Luft- und Raumfahrtelektronik.
Für die Integration in eine Produktionslinie mit hohem Durchsatz muss ein LCR-Messgerät Geschwindigkeit, Genauigkeit und nahtlose Automatisierungsunterstützung bieten. Eine hohe Messgeschwindigkeit ist unerlässlich, um mit kurzen Testzyklen Schritt zu halten. Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit sind ebenso wichtig für eine konsistente Qualitätskontrolle, insbesondere bei Prüfungen mit engen Toleranzen. Automatisierung ist eine weitere entscheidende Anforderung. In der Produktion eingesetzte LCR-Messgeräte sollten Fernsteuerungsfunktionen über Standardschnittstellen wie USB, LAN und GPIB unterstützen. Die Unterstützung zuverlässiger Testvorrichtungen ist ebenfalls unerlässlich, um den Leitungswiderstand zu minimieren und die Messgenauigkeit zu maximieren. Zusätzlich ist eine Kompensation von Unterbrechungen, Kurzschlüssen und Lasten erforderlich, um die Auswirkungen von Kabeln und Vorrichtungen auf die Messung zu eliminieren und so genaue Ergebnisse an mehreren Stationen oder in verschiedenen Setups zu gewährleisten.