U8972A

Vielseitige funktionale Testplattformen für die End-of-Line-Validierung

Die Funktionstestsysteme von Keysight bieten eine modulare und flexible Lösung für die Prüfung komplexer elektronischer Baugruppen. Dank präziser Messung, hochdichter Schaltung, konfigurierbarer Stromversorgung und synchronisierter Signalerfassung unterstützt das System ein breites Spektrum an analogen, digitalen und Mixed-Signal-Anwendungen. Integrierte Automatisierung und Echtzeitüberwachung optimieren die Testentwicklung und verbessern die Testabdeckung. Dadurch eignet es sich ideal zur Validierung von Geräten wie Steuergeräten für die Automobilindustrie, Industriesteuerungen und Embedded-Boards. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Skalierbare, modulare Testplattform

Mit modularen Instrumenten und Schaltern lässt sich Ihr Testsystem einfach konfigurieren, skalieren und erweitern, wodurch vielfältige Testanforderungen und sich entwickelnde Produktdesigns unterstützt werden.

Synchronisierte Mehrdomänenmessungen

Gleichzeitige Erfassung von analogen, digitalen und Leistungssignalen mit zeitlich präziser Abstimmung – entscheidend für die Validierung des Funktionsverhaltens in komplexen Systemen.

Hochdichtes Schalten

Mehrere Signale effizient über fortschrittliche Schaltmodule leiten, was eine schnelle Testsequenzierung ermöglicht und die Komplexität der Vorrichtungen in Umgebungen mit hohem Durchsatz reduziert.

Automatisierte Teststeuerung und -sequenzierung

Vereinfachen Sie die Testdurchführung mit integrierter Software, die Sequenzen automatisiert, Daten protokolliert und wiederholbare, zuverlässige Testverfahren über verschiedene Einheiten und Chargen hinweg ermöglicht.

Produktbild
  • Form factor

    Complete test system, Switch/Load unit (SLU), Complete test system - Mac panel interface, Complete test system - PXI modular, Complete test system - compact, Software

  • Type

    Automotive Electronics Functional Test System, Switch Load Unit, Functional Test System, Test Executive Software, Functional Test Platform, Functional Test Platform for EVSE

  • Platform

    Modular / LAN, VERSA Module Eurocard (VME), PXI, PXI and VME, Windows 32 bit, LAN

Häufig gestellte Fragen