Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
DAQM910A
Keysight DAQM910A ist ein 20-Kanal-Multiplexer-Modul (2/4-Draht) mit Niederspannungsschutz und Schaltfähigkeit bis zu 40 Vpk sowie eingebautem Thermoelement-Referenzpunkt.
Das Keysight DAQM910A Modul-Datenerfassungssystem ist ein 20-Kanal-Multiplexermodul für Niederspannung. Es kombiniert dichte, multifunktionale Schaltkapazität mit einer Abtastrate von 80 Kanälen pro Sekunde und eignet sich damit für ein breites Spektrum an Niederspannungs-Datenerfassungsanwendungen. Zwei- und Vierdrahtkanäle können auf demselben Modul kombiniert werden. Weitere Merkmale sind:
Zum Standardprodukt gehören folgende Komponenten:
Bitte beachten Sie : Für die Kompatibilität mit dem DAQM910A ist auf den Geräten DAQ970A und DAQ973A die Firmware-Version A.03 oder höher erforderlich.
M9341A
Die digitale I/O M9341A mit dem 24-Bit-Digital-I/O-Anschluss und Trigger-Ports stellt Kommunikationssignale zwischen dem PXI-Vektor-Netzwerkanalysator (VNA), der im selben PXI-Chassis installiert ist, und einem externen Handler bereit.
Der digitale I/O M9341A mit dem 24-Bit-Digital-I/O-Anschluss und den Trigger-Ports stellt Kommunikationssignale zwischen dem PXI-Vektor-Netzwerkanalysator (VNA), der im selben PXI-Chassis installiert ist, und einem externen Handler bereit. Dadurch können PXI-VNAs wie der Keysight M937xA und M9485A in einer automatisierten Testumgebung eingesetzt werden.
Der digitale I/O-Anschluss M9341A ist kompatibel mit dem 24-Bit-Digital-I/O-Anschluss auf der Rückseite der Keysight VNA-Geräte wie der PNA- und ENA-Serie.
M9048B
Der M9048B ist ein PCIe-Hostadapter (mit einer PCIe-Kabelverbindung der 3. Generation, x8), der Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s ermöglicht, für Desktop- oder Rack-montierte externe Computer.
Die M9048B ist eine PCIe-Host-Schnittstellenkarte für Computer mit PCIe-Erweiterungssteckplätzen. Sie ermöglicht eine leistungsstarke Verbindung von einem externen Computer zu einem AXIe- oder PXIe-Chassis. Die Karte verfügt über eine PCIe-Gen-3-x8-Kabelverbindung, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s erreicht. Dadurch lässt sich ein leistungsstarkes System mit Desktop- oder Rack-Computern realisieren.
Der M9048B nutzt einen PCIe-Switch und eine Taktisolierung, um eine hochwertige Taktquelle bereitzustellen, die über das PCIe-Kabel an das PXIe- oder AXIe-Gehäuse übertragen wird. Dadurch gewährleistet er unabhängig vom verwendeten PC stets eine gleichbleibend hohe PCIe-Leistung.
Die Karte verwendet einen x8-Molex-Kabelanschluss und sollte mit x8-zu-x8-PCIe-Kabeln verwendet werden, die für Gen-3-Geschwindigkeiten getestet wurden, wie beispielsweise Keysight Y1202A oder Y1203A. Der Betrieb erfolgt transparent für die Softwareanwendung, und es werden keine Treiber benötigt.
M9022A
Das M9022A PXI-Systemmodul bietet in Kombination mit einem geeigneten Hostadapter eine Datenverbindung mit hoher Bandbreite zwischen dem Host-PC und dem Chassis.
Das M9022A ist ein PXIe-Systemmodul und wird im Systemsteckplatz eines PXIe-Chassis installiert. In Kombination mit einem geeigneten Hostadapter ermöglicht es eine Datenverbindung mit hoher Bandbreite zwischen dem Host-PC und dem Chassis. Das Modul kann auch mit einem eingebetteten PXIe-Controller M9037A verwendet werden, um zwei Chassis in einem Mehrchassis-System zu verbinden.
Um optimale Leistung zu gewährleisten, sollte die M9022A mit einer Gen 3 x8 Host-PC-Karte wie der Keysight M9048B kombiniert werden. Zusätzlich sollte ein x8 PCIe-Kabel verwendet werden, das auf Gen 3-Geschwindigkeiten getestet wurde, beispielsweise das Keysight Y1202A oder Y1203A.
Y1132A
Erweitert die Rückwandplatine der Schalt-/Messeinheit 34980A über das Gehäuse des Instruments hinaus, um die Wartung von Steckmodulen zu vereinfachen.
Das Y1132A erweitert die Rückwandplatine des Multifunktions-Schalt-/Messgeräts Keysight 34980A über das Gehäuse hinaus und ermöglicht so die einfache Wartung von Steckmodulen. Das Zubehör besteht aus einem Rückwandplatinen-Erweiterungsmodul, das in das 34980A eingebaut wird, und einer externen Messplatine, die über zwei mitgelieferte Flachbandkabel mit dem Erweiterungsmodul verbunden wird.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
M9300A
Die M9300A PXIe-Frequenzreferenz ist ein PXIe-kompatibles, kompaktes, modulares Instrument, das zusammen mit dem Keysight M9301A Synthesizer, dem M9310A Quellausgang und dem M9311A Modulator verwendet werden kann, um den weltweit schnellsten Vektorsignalgenerator, den M9381A, zu erzeugen.
Die PXIe-Frequenzreferenz M9300A ist ein kompaktes, modulares PXIe-kompatibles Gerät, das zusammen mit dem Keysight-Synthesizer M9301A, dem Quellausgang M9310A und dem Modulator M9311A den weltweit schnellsten Vektorsignalgenerator, den M9381A, bildet. Sie kann außerdem mit dem M9301A und dem M9310A zur Erzeugung einer CW-Quelle, dem M9380A, oder als 10-MHz- bzw. 100-MHz-Referenz mit anderen PXI-Lösungen verwendet werden. Die Steuerung des Geräts erfolgt über ein Software-Frontpanel und programmierbare Schnittstellen, die auf Ihre bevorzugte Entwicklungsumgebung abgestimmt sind.
Y1213A
Bietet fünf PXI-Einschubblenden mit EMV-Dichtungen
Das Modell Y1213A bietet fünf PXI-Einschubplatten mit EMV-Dichtungen.
34945EXT
Ermöglicht die Erweiterung der Kanäle für den Mikrowellen-Schalter-/Dämpfungsregler-Treiber L4445A; einer wird für jeweils 64 Spulen benötigt.
Y1202A
Dient zum Verbinden eines PXIe- oder AXIe-Chassis mit einem Desktop- oder Rackmount-Computer
Das PCIe-Kabel Y1202A dient primär zum Anschluss eines PXIe- oder AXIe-Gehäuses an einen Desktop- oder Rack-Computer. Daher ist es die ideale Ergänzung für die Keysight-Modelle M9048A, M9048B und M9049A.
Y1212A
Verbessern Sie den Luftstrom, indem Sie Kunststoff-Steckplatzblocker in leere PXI-Steckplätze einsetzen.
Das Set Y1212A besteht aus fünf Kunststoff-Steckplatzverbindern für alle PXI-Chassis. Diese werden in leere Steckplätze eingesetzt, um den Luftstrom durch die PXI-Module zu verbessern. Es werden PXI-Blenden benötigt.
Y1215C
Das Chassis wird in einem Keysight-Rack mit nur 4 Höheneinheiten (HE) Rackplatz montiert.
Das Y1215C ist ein komplettes Rackmontage-Kit für die PXIe-Chassis M9018B und M9019A. Es umfasst Rackflansche, Griffe und Befestigungsmaterial. Das Chassis wird damit in einem Keysight-Rack aufgehängt und benötigt dabei nur 4 HE. Dieses Kit ist nicht mit dem Frontpanel-Schnittstellen-Kit Y1270A kompatibel.
Bei Verwendung eines Nicht-Keysight-Racks können Rackschienen erforderlich sein, die separat bestellt werden müssen. Mit Schienen benötigt das Chassis 5 Höheneinheiten (HE) im Rack.
Y1200B
Verbinden Sie ein M9502A/M9505A AXIe-Chassis oder ein M9018A PXIe-Chassis mit M9021A-Kabelschnittstelle mit einem Laptop.
Das PCIe-Kabel Y1200B wird zusammen mit dem M9045B verwendet, um ein M9502A/M9505A AXIe-Chassis oder ein M9018A PXIe-Chassis mit M9021A-Kabelschnittstelle an einen Laptop anzuschließen.