PCIe-Hostadapter: Einzelport (x8), Gen 3

Der M9048B ist ein PCIe-Hostadapter (mit einer PCIe-Kabelverbindung der 3. Generation, x8), der Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s ermöglicht, für Desktop- oder Rack-montierte externe Computer.

Produktbild
  • Description

    Gen 3 host adapter link

  • null

    One x8 PCIe iPass

  • Slots

    1

  • Bandwidth

    8 GB/s

  • Connectivity

    1x Gen 3 x8 PCIe Cable Link

  • Ports

    1 PCIe Port (1x8 GB/s) - Gen 3

  • Platform

    PXIe

  • Type

    Host Adapter

  • Form factor

    PCIe

  • Module type

    PCIe Host Adapter

  • Ports

    1

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Anwendungen

  • Anschließen eines externen Computers an ein AXIe- oder PXIe-Chassis

Funktionsweise

  • PCIe-Hostadapter mit einem Port.
  • Ermöglicht den Anschluss eines AXIe- oder PXIe-Chassis an einen Desktop- oder Rack-Computer über ein Standard-x8-PCIe-Kabel.
  • Einzelner PCIe x8-Kabelanschluss und PCIe Low Profile-Format für einen x8- oder x16-Computersteckplatz.

Leistungsmerkmale

  • Hochleistungsfähige PCIe-Kabelverbindung der 3. Generation
  • Hohe Datenbandbreite (maximal 8 GB/s)

Die M9048B ist eine PCIe-Host-Schnittstellenkarte für Computer mit PCIe-Erweiterungssteckplätzen. Sie ermöglicht eine leistungsstarke Verbindung von einem externen Computer zu einem AXIe- oder PXIe-Chassis. Die Karte verfügt über eine PCIe-Gen-3-x8-Kabelverbindung, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s erreicht. Dadurch lässt sich ein leistungsstarkes System mit Desktop- oder Rack-Computern realisieren.

Der M9048B nutzt einen PCIe-Switch und eine Taktisolierung, um eine hochwertige Taktquelle bereitzustellen, die über das PCIe-Kabel an das PXIe- oder AXIe-Gehäuse übertragen wird. Dadurch gewährleistet er unabhängig vom verwendeten PC stets eine gleichbleibend hohe PCIe-Leistung.

Die Karte verwendet einen x8-Molex-Kabelanschluss und sollte mit x8-zu-x8-PCIe-Kabeln verwendet werden, die für Gen-3-Geschwindigkeiten getestet wurden, wie beispielsweise Keysight Y1202A oder Y1203A. Der Betrieb erfolgt transparent für die Softwareanwendung, und es werden keine Treiber benötigt.