Keysight stellt skalierbares Inline-Flash-Programmiersystem für die Elektronikfertigung in großen Stückzahlen vor

Das System ist auf bis zu 112 parallele Kanäle skalierbar, um den Durchsatz zu maximieren und Engpässe in der Massenproduktion zu reduzieren.

SANTA ROSA, Calif.November 19, 2025

Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) kündigte die Keysight A90 Application-Specific Automated Test Suite (ASATS) an, eine Inline-Flash-Programmierlösung mit hohem Durchsatz, die Elektronikherstellern helfen soll, immer größere Firmware-Nutzlasten in Produktionsumgebungen mit hohem Volumen effizient zu verwalten.

Da Firmware und Betriebssysteme immer größer werden und in Anwendungen der Automobilindustrie, Serverbranche und Unterhaltungselektronik oft Hunderte von Megabyte erreichen, stoßen herkömmliche In-Circuit-Tester und kostengünstige Programmierwerkzeuge häufig an ihre Grenzen. Diese Engpässe verlangsamen die Taktzeiten und begrenzen den Gesamtdurchsatz.

Das A90 ASATS begegnet diesen Herausforderungen mit einer modularen, skalierbaren Architektur, die bis zu 112 parallele Programmierkanäle unterstützt. Dieses Design ermöglicht es Herstellern, große Datenmengen schnell und zuverlässig zu flashen und gleichzeitig eine hohe Produktionseffizienz aufrechtzuerhalten, ohne nachgelagerte Prozesse zu beeinträchtigen. Das höhengleiche Bypass-Transportsystem und die nebeneinander liegende Installation des Systems sorgen für einen nahtlosen Platinenfluss, während die vollständige Kompatibilität mit Keysight i1000 FlexiCore-Fixture die Implementierung in bestehenden Testumgebungen vereinfacht.

Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen des A90 ASATS gehören:

  • Hochgeschwindigkeits-Parallelprogrammierung von Flash-Speichern für große Firmware-Datenmengen, wodurch Engpässe in Produktionslinien mit hohem Durchsatz beseitigt werden.
  • Skalierbare Architektur mit Unterstützung von bis zu 112 Kanälen für maximalen Durchsatz und höchste Effizienz
  • Kompaktes, modulares Design mit nebeneinanderliegender Installation, Bypass in gleicher Höhe und voller FlexiCore-Gerätekompatibilität für eine optimierte Linienintegration

Carol Leh, Vizepräsidentin des Electronic Industrial Solutions Group Center of Excellence bei Keysight, sagte: „Elektronikhersteller stehen unter zunehmendem Druck, Produkttests zu beschleunigen und gleichzeitig immer größere Firmware-Datenmengen zu verwalten. Diese A90 ASATS bietet die Geschwindigkeit, Parallelität und Flexibilität, die erforderlich sind, um Programmierengpässe zu beseitigen und einen effizienten Betrieb von Produktionslinien mit hohem Durchsatz zu gewährleisten.“

Ressourcen

Das Keysight A90 Application-Specific Automated Test System (ASATS) ermöglicht skalierbares, schnelles, paralleles Flash-Programmieren für große Firmware-Nutzlasten in der Serienproduktion mit modularem Design und nahtloser Inline-Integration.

Über Keysight Technologies

Keysight (NYSE: KEYS) unterstützt Technologieinnovatoren als geschäftskritischer Partner bei der Entwicklung komplexer technischer Herausforderungen weltweit. Durch die Vernetzung marktführender Design-, Emulations- und Testlösungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg hilft Keysight Entwicklungsteams, Innovationen zu beschleunigen, Risiken zu minimieren und neue Technologien schneller auf den Markt zu bringen. Kunden aus den Bereichen KI-Infrastruktur, Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Halbleiterindustrie und allgemeine Elektronik vertrauen auf Keysight, um virtuelles Design und physische Realität zu verbinden und so frühzeitig fundierte Entscheidungen zu treffen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com .