무엇을 찾고 있습니까?
BenchVue 소프트웨어 앱, 라이센싱 및 무료 체험
아래 목록에서 최신 BenchVue 소프트웨어 앱을 모두 확인하실 수 있습니다.
BenchVue 소프트웨어의 개요는 PathWave BenchVue 홈 페이지를 참조하십시오.
키사이트 BenchVue 소프트웨어는 연결, 장비 제어, 테스트 시퀀스 자동화 작업을 간단하게 만들어 신속하게 테스트 개발 단계를 통과하고 클릭 몇 번으로 아주 빠르게 결과를 확인할 수 있습니다. BenchVue 소프트웨어 앱은 700개가 넘는 키사이트 장비와 연결이 가능합니다. PathWave BenchVue 지원 장비의 전체 목록을 확인하십시오.
BenchVue 소프트웨어 제어. 자동화. 단순화.
아래 표를 사용하면 자세한 정보 확인과 다운로드가 가능한 BenchVue 앱 페이지에 빠르게 액세스하실 수 있습니다. 여기서 제공하는 앱 다운로드 링크를 통해 오프라인 설치를 진행하거나 앱의 이전 버전을 다운로드하실 수 있습니다.
| PathWave BenchVue 제품 페이지 | 설명 | 소프트웨어 다운로드 페이지 |
|---|---|---|
| PathWave BenchVue Basic | PathWave BenchVue Basic 앱은 라이센스 설치 없이 무제한 액세스 권한과 기능을 무료로 제공합니다. | 다운로드 |
| BenchVue 소프트웨어 플랫폼 | BenchVue Platform은 프로그래밍 없이 BenchVue 어플리케이션과 장비를 관리할 수 있는 환경을 제공합니다. 최고의 설치 경험을 위해 설치 마법사를 사용하십시오. | 다운로드 (설치 중 인터넷 연결 필요) |
| BenchVue 완전 제어 컬렉션(BV9001B) | 여러 장비와 관련해 BenchVue를 효율적으로 사용할 수 있는 BenchVue 장비 제어, 자동화 및 분석 앱 컬렉션을 제공합니다. 자세한 내용은 BV9001B 제품 페이지를 참조하십시오. | 다운로드 |
| 디지털 멀티미터 앱(BV0001B) | DMM을 제어하여 빠르게 자동화된 테스트를 구축하고 측정값을 기록하고 소중한 시간을 절약합니다. | 다운로드 |
| 함수 생성기 앱(BV0002B) | 함수 생성기를 제어하고 자동화된 테스트를 구축하고 맞춤 파형을 설계합니다. | 다운로드 |
| 전원 공급기 앱(BV0003B) | 전원 공급기를 제어하여 파라미터를 설정하고 자동화된 테스트를 빠르게 구축합니다. | 다운로드 |
| 오실로스코프 앱(BV0004B) | 오실로스코프를 제어하여 빠르게 자동화된 테스트를 구축하고 분석을 위해 데이터를 기록합니다. | 다운로드 |
| 데이터 수집 앱(BV0006B) | 데이터 수집 장치를 제어하고 쉽게 측정값을 시각화하고 데이터를 기록합니다. | 다운로드 |
| 전력계/전력 센서 앱(BV0007B) | 전력계와 전력 센서를 제어하고 RF 전력 측정값을 분석하고 빠르게 데이터를 기록합니다. | 다운로드 |
| FieldFox 앱(BV0010B) | FieldFox 분석기를 제어하고 자동화된 테스트를 구축하고 빠르게 시간 경과에 따른 측정값을 캡처합니다. | 다운로드 |
| 범용 카운터 앱(BV0011B) | 카운터를 제어하여 빠르게 자동화된 테스트를 구축하고 보다 빠른 분석을 위해 데이터를 기록합니다. | 다운로드 |
| 전자 부하 앱(BV0012B) | 전자 부하를 제어하고 자동화된 테스트를 구축하고 시간 경과에 따른 측정값을 시각화합니다. | 다운로드 |
| 전류 분석기 앱(BV0013B) | 전류 분석기를 제어하여 빠르게 자동화된 테스트를 구축하고 분석을 위해 데이터를 기록합니다. | 다운로드 |
| LCR 미터 앱(BV0014B) | LCR 미터를 제어하고 스위프를 설정 및 실행하고 자동화된 테스트를 구축하고 시간 경과에 따른 측정값을 시각화합니다. | 다운로드 |
| 네트워크 분석기 앱(BV9001B) | 네트워크 분석기를 제어하고 빠르게 자동화된 테스트를 구축하고 트레이스 데이터를 획득합니다. | 다운로드 |
| 신호 생성기 앱(BV9001B) | 신호 생성기를 제어하여 자동화된 테스트를 구축하고 보다 빠른 분석을 위한 파라미터를 설정합니다. | 다운로드 |
| 스펙트럼 분석기 앱(BV9001B) | 스펙트럼 또는 신호 분석기를 제어하고 자동화된 테스트를 구축하고 트레이스 데이터를 기록합니다. | 다운로드 |
| 전력 분석기 앱(해당 없음, 무료) | 전력 분석기를 제어하고 빠르게 측정값을 시각화하고 쉽게 데이터를 기록합니다. | 다운로드 |
| USB 모듈식 디지털 멀티미터 프로 앱(BV0021B) | USB 모듈식 디지털 멀티미터를 제어하여 측정값을 시각화하고 데이터 기록을 수행하고 캡처된 데이터에 주석을 추가합니다. | 다운로드 |
| USB 모듈식 함수 생성기 프로 앱(BV0022B) | USB 모듈식 함수 생성기를 제어하여 파형 속성을 설정하고 파일에서 맞춤 임의 파형을 로드하거나 USB 모듈식 오실로스코프에서 끌어다 놓습니다. | 다운로드 |
| USB 모듈식 SMU 프로 앱(BV0023B) | USB 모듈식 소스 측정 장치(SMU)를 제어하여 측정값을 시각화하고 데이터 기록을 수행하고 캡처된 데이터에 주석을 추가합니다. | 다운로드 |
| USB 모듈식 오실로스코프 프로 앱(BV0024B) | USB 모듈식 오실로스코프를 제어하여 스크린 이미지 캡처 및 주석 추가 작업을 빠르게 진행하고 트레이스 데이터와 데이터 로그 측정값을 기록합니다. | 다운로드 |
| USB 모듈식 DAQ 프로 앱(BV0025B) | USB 모듈식 데이터 수집 장치를 제어하여 데이터 로그 작업을 진행하고 데이터 그리드와 스트립 차트 디스플레이 옵션에서 측정값을 시각화합니다. | 다운로드 |
| 시리얼 제어 앱 | BenchVue에서 시리얼 디바이스를 대상으로 명령을 주고받습니다 | 다운로드 |
| PathWave BenchVue AC 소스 제어 소프트웨어 (BV0026B) | AC 소스 측정값을 제어 및 분석하여 소비 전력 관련 이벤트가 미치는 영향을 파악합니다. | 다운로드 |
| PathWave BenchVue AC 소스 항공전자 표준 테스트 소프트웨어(BV0028B) | AC 소스를 제어하고 항공전자 및 군사 표준 요구 사항에 따라 사전 컴플라이언스 테스트를 쉽게 가속화합니다. | 다운로드 |
| PathWave BenchVue AC Source Pre-Compliance Test Software (BV0030B) | Control your AC source and accelerate pre-compliance electromagnetic compatibility (EMC) testing for electrical and electronic devices, enabling comprehensive evaluation and in-house testing optimization. | Download |
| PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어(PW9251A) | 프로그래밍 지식 없이 동기식 전류-전압(IV) 측정을 빠르고 쉽게 수행하여 연구, 개발 및 설계 검증을 가속화하고 효율적으로 보고서를 생성합니다. | 다운로드 |
| PathWave Advanced Power Control and Analysis (PW9252A) | Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies. | Download |
| PathWave Advanced Battery Test and Emulation (PW9253A) | Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models. | Download |
| PathWave Advanced Power Application Suite Bundle License (PW9254A) | The PW9254A software suite includes licensing for three applications (PW9251A, PW9252A & PW9253A) | Download |
BenchVue 소프트웨어 라이센싱 정보
- BenchVue 플랫폼 소프트웨어는 라이센스가 필요하지 않습니다. 참조: 모든 BenchVue 앱을 이용하려면 BenchVue 플랫폼 소프트웨어가 필수입니다.
- 가상 장비를 사용하는 데모 모드는 라이센스가 필요하지 않습니다. BenchVue 플랫폼 소프트웨어를 설치한 후 데모 모드를 활성화하십시오.
- 대부분의 BenchVue 앱은 라이센스가 필요합니다. 무료 체험판을 활성화하려면 아래 지침을 참조하십시오.
- 모든 앱의 라이센스는 언제든지 BenchVue 플랫폼 소프트웨어나 개별 앱의 재설치 없이 구매 및 설치가 가능합니다.
- Benchlink Waveform Builder Pro 소프트웨어는 BenchVue 함수 생성기 제어 및 자동화 앱에 포함되어 있지 않지만, 별도로 구매하실 수 있습니다.
- 라이센스 관리 소프트웨어가 BenchVue 플랫폼 소프트웨어와 함께 설치됩니다.
- 이제 BenchVue가 고정형 단일 PC 라이센스에서 다수의 PC를 위한 네트워크 부동 라이센스에 이르는 유연한 라이센싱을 제공합니다. 아래에서 세부 정보를 확인하십시오.
- BenchVue 네트워크 부동 라이센스를 보유한 경우 라이센스 서버를 설정해야 합니다. 아래의 단계별 지침을 확인하십시오.
- 또한 키사이트는 교육 기관을 대상으로 제품을 경제적인 가격에 제공하고 있습니다. 자세히 알아보기.
라이센스 조건, 라이센스 유형, 구독 서비스
이제 라이센스 유형(노드 고정(고정식), 이동형, 부동(단일 사이트) 또는 휴대용 USB), 라이센스 조건(영구 또는 구독 라이센스)을 선택한 다음 요구에 가장 적합한 구독 서비스 기간을 선택할 수 있습니다. 아래에서 세부 정보를 확인하십시오.
라이센스 조건
| 라이센스 조건 | 설명 |
|---|---|
| 영구 | 영구 라이센스는 무기한 사용이 가능합니다. |
| 구독 | 구독 라이센스는 라이센스 기간 동안 사용이 가능합니다(3개월,.6개월, 12개월, 24개월,36개월 옵션 이용 가능). |
라이선스 유형
| 라이선스 유형 | 설명 |
|---|---|
| 노드 고정 | 하나의 지정된 장비/컴퓨터에서 라이센스를 사용할 수 있습니다. |
| 이동형 | 한 번에 하나의 장비/컴퓨터에서 라이센스를 사용할 수 있지만, Keysight Software Manager(인터넷 연결 필요)를 사용하면 또 다른 장비/컴퓨터로 라이센스를 이동시킬 수 있습니다. |
| USB 휴대용 | 하나의 장비/컴퓨터에서 라이센스를 사용할 수 있지만, USB 동글을 사용하면 또 다른 장비/컴퓨터로 라이센스를 이동시킬 수 있습니다. 별도 구매가 가능합니다(키사이트 품목 번호 SW1000-D10 |
| 부동(단일 사이트) | 네트워크로 연결된 장비/컴퓨터에서 한 번에 하나씩 서버에 있는 라이센스로 액세스할 수 있습니다. 동시에 사용할 수 있는 라이센스를 여러 개 구매할 수 있습니다. |
구독 서비스
| 라이선스 조건 | 구독 서비스 |
|---|---|
| 영구 | 영구 라이센스는 12개월(기본), 24개월, 36개월 또는 60개월 소프트웨어 구독 서비스와 함께 판매됩니다. 그 후에는 수수료를 지불하고 구독 서비스를 갱신할 수 있습니다. |
| 구독 | 구독 라이센스의 경우 라이센스 기간 동안 소프트웨어 구독 서비스가 포함됩니다. |
새로운 BenchVue 소프트웨어 앱 및 컬렉션 주문
1단계: 소프트웨어 제품을 선택합니다.
2단계: 라이센스 조건을 선택합니다(영구 또는 구독).
3단계: 라이센스 유형(노드 고정, 이동형, 휴대용 USB 또는 부동)을 선택합니다.
4단계: 라이센스 조건에 따라 구독 서비스 기간을 선택합니다.
무료 체험판을 활성화하는 방법
BenchVue 앱에는 7일 이상의 무료 체험판이 포함되어 있습니다.
- 다운로드한 파일을 열고 설치 관리자를 실행한 후 설치 지침을 따릅니다.
- 키사이트 BenchVue 소프트웨어를 열고 Apps(앱) 탭으로 이동합니다.
- 앱의 Details(세부 정보) 버튼을 클릭하여 체험판을 시작하거나 라이센스를 신청합니다. 그러면 즉시 7일 체험판을 제공합니다.
- 7일 체험판이 끝나면, 버튼을 다시 클릭하여 체험판 연장을 신청합니다. 그러면 BenchVue 앱의 온라인 라이센싱 웹 페이지로 이동하게 되며, 여기서 더 오래 사용할 수 있는 무료 체험판 라이센스를 받을 수 있습니다.