Wie man Notfallreaktionspläne validiert

Keysight Cyber-Schulungssimulator
+ Keysight Cyber-Trainingssimulator

Antwort-Workflows validieren

Notfallpläne für Sicherheitsvorfälle müssen auch dann funktionieren, wenn Teams unter Druck stehen, Bedrohungen aktiv sind und jede Entscheidung Auswirkungen auf den weiteren Verlauf hat. Realistische Cyber-Übungen bilden die Bedingungen von Unternehmensnetzwerken und wiederholbare Angriffsszenarien nach, damit Teams dokumentierte Reaktionsabläufe in der Praxis erproben und die Effektivität ihrer Methoden zur Erkennung, Priorisierung, Eskalation, Eindämmung, Beseitigung und Wiederherstellung nach einem Vorfall bewerten können.

Durch die Wiederholung derselben Bedrohungsszenarien in einer kontrollierten Umgebung können Teams ihre tatsächlichen Reaktionsmaßnahmen mit den vorgegebenen Abläufen vergleichen, Lücken in Timing, Koordination und Ausführung aufdecken und feststellen, wo die Verfahren verbessert werden müssen. Das Ergebnis ist ein besseres Verständnis der Funktionsweise der Abläufe unter realistischen Bedingungen und ein größeres Vertrauen in die Einsatzbereitschaft der Reaktionsprozesse im Ernstfall.

Validierungslösung für die Reaktion auf Vorfälle

Der Validierungs-Workflow erfordert eine kontrollierte Umgebung, in der Verteidiger ein dokumentiertes Reaktionsverfahren anhand realer, wiederholbarer Vorfallszenarien ausführen und die Aktionen des Teams mit den erwarteten Ergebnissen vergleichen können. Diese Lösung basiert auf der Keysight Cyber Security Operations Platform mit dem Keysight Cyber Training Simulator, um Cyber-Range-Orchestrierung, -Management, -Berichterstattung, -Plattformadministration, vordefinierte Bedrohungsszenarien, skalierbare Netzwerkemulation und rollenbasiertes Teamtraining bereitzustellen. Sie unterstützt offensive, defensive, forensische und Bedrohungssuch-Übungen und bietet Ausbildern und Bedienern eine strukturierte Möglichkeit, Reaktionszeiten, Koordination und den Abschluss wichtiger Vorfallsbearbeitungsschritte unter realistischen Unternehmensbedingungen zu messen.

Siehe Blockdiagramm der Validierungslösung für die Reaktion auf Vorfälle.

Blockdiagramm zur Validierung von Playbooks für die Reaktion auf Vorfälle

Entdecken Sie Produkte für unsere Validierungslösung für die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?