So testen Sie die Konformität von USB4-Empfängern

Leistungsstarker BERT
+ Leistungsstarker BERT

Kalibrierung und Test der USB4-Empfängerleistung gemäß USB-If-Standards

Das Testen von USB4-Empfängern der physikalischen Schicht (PHY) auf Konformität oder Einhaltung der Vorschriften erfordert einen USB4-Prüfstand, der aus einem BERT, einem Oszilloskop mit hoher Bandbreite, einer Empfängertest-Anwendungssoftware und einem USB4-Mikrocontroller-Testmodul besteht. Die Anwendungssoftware automatisiert die Messungen und die Ausführung von Testfällen gemäß der USB4 Electrical Compliance Test Specification, die vom Universal Serial Bus Implementers Forum (USB-IF) definiert wurde.

Eine präzise Prüfstandskalibrierung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das zu prüfende Gerät die Konformitätsspezifikation erfüllt. Dies erfordert die Optimierung des Sender-Equalizers und die anschließende Feinkalibrierung des Stresssignals des Bit Error Ratio Testers (BERT) mit einem Hochleistungsoszilloskop. Während des Empfängertests injiziert der BERT die Stresssignale auf der zu prüfenden Spur. Die Testautomatisierungssoftware und ein USB4-Mikrocontroller-Testmodul werden zur Durchführung des BER-Tests verwendet, mit dem überprüft wird, ob das zu prüfende Gerät die in der USB-Konformitätsprüfungsspezifikation festgelegten Grenzwerte überschreitet oder nicht.

Automatisierte USB4-Empfänger-Konformitätstestlösung

USB4-Empfängertests erfordern eine präzise Stresssignalkalibrierung und konsistent wiederholbare Bitfehlerratenmessungen. Die Keysight USB4-Empfängertestlösung umfasst die N5991U40A USB4-Empfängertestsoftware für die Empfängerkalibrierung und -prüfung, die auf einem M8040A Hochleistungs-BERT läuft, ein Hochleistungsoszilloskop der UXR-Serie für die Signalkalibrierung, ein USB4-Mikrocontroller-Testmodul und zusätzliche Signalintegritätssoftware für das Oszilloskop.

Siehe Demo der USB4-Empfänger-Konformitätsprüfung

Entdecken Sie Produkte für unsere USB4-Empfänger-Konformitätsprüfungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?